インフィニオン、新しいフォームファクタ、オンステート抵抗、およびスイッチング性能の標準となるPQFN 2x2 OptiMOS™ 5 25 Vおよび30 Vソリューションを発表
インフィニオン、新しいフォームファクタ、オンステート抵抗、およびスイッチング性能の標準となるPQFN 2x2 OptiMOS™ 5 25 Vおよび30 Vソリューションを発表
テクノロジーニュース
2022年2月28日、ミュンヘン(ドイツ)
ディスクリート パワーMOSFET技術における新しい技術標準の確立に取り組むインフィニオン テクノロジーズ(FSE:IFX / OTCQX:IFNY)は、新しい PQFN 2 x 2 mm 2 OptiMOS™ 5 25 Vおよび30 V製品ファミリーを発表しました。薄型ウエハ技術とパッケージング イノベーションを組み合わせたこの新しいデバイスは、非常に小さなフォーム ファクターで大きな性能上の利点を実現します。OptiMOS™ 5 25 Vおよび30 Vは、 サーバ、 テレコム ブリック、ポータブル 充電器、 ワイヤレス充電などのSMPS(スイッチド モード電源)における同期整流用に最適化されています。また、パワーMOSFETは、フォーム ファクターの小型化と部品の軽量化が求められる ドローンの小型 ブラシレス モーター用電子速度制御(ESC)向けに設計されています。
クラス最高の PQFN 2x2デバイスは、業界最小のオンステート抵抗で、新しい電力密度とエネルギー効率の高い次元を実現します。2 x 2 mm 2 の小さなパッケージフットプリントは、PCBレイアウトの配線自由度を高めます。優れた電気的性能と相まって、このソリューションは、最終アプリケーションの電力密度およびフォームファクタの改善にさらに貢献します。さらに、システム温度の低減と性能の向上により、熱管理にも配慮しています。これらの特徴は、お客様のアプリケーションの全体的な小型化に貢献し、大幅な省スペース化、システムコストの削減、設計の容易な製品化を可能にします。
供給体制について
OptiMOS™ 5 25 Vおよび30 VパワーMOSFETファミリーのPQFN 2x2ファミリーは、販売されています。詳細は下記のリンクをご覧ください。
- PQFN 2x2 25 V: 2 x 2 mm 2, R DS(on)2.4 mΩ (ISK024NE2LM5)
- PQFN 2x2 30 V: 2 x 2 mm 2, R DS(on)3.6 mΩ (ISK036N03LM5)
また、製品の詳細は OptiMOS™ 5 25 V/30 Vこちらのリンクでご覧いただけます。
インフィニオンのエネルギー効率への貢献に関する詳細情報は こちらをご覧ください。
Press Photos
optimos pqfn 2x2
Infineon’s OptiMOS™ 5 25 V and 30 V solutions in PQFN 2x2 deliver a new power density and energy efficient dimension with the industry’s lowest on-state resistance. The small 2 x 2 mm2 package footprint offers PCB layout routing flexibility. Combined with an outstanding electrical performance, the solution further contributes to the power density and form factor improvement in the end application.
JPEG
2126x1165 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202202-059j