インフィニオン、世界最大の352 kWの太陽光発電用インバーターにシングルモジュールソリューションを実現するEasyPACK™4Bを発表
テクノロジーニュース
2022年11月23日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は業界をリードする Easy パワー モジュール ファミリーに EasyPACK™ 4B を追加しました。新ファミリーのリードタイプは、太陽光発電用 インバーターのアプリケーションを対象としています。この用途では、最大352 kWの出力が可能で、EasyPACK™ 3Bを使用した前世代の250 kWの太陽光発電用インバーターと比較して、出力電力を約40%増加できます。このモジュールは、より高い電力密度とシステムコスト削減を実現し、よりシンプルで強力なインバーター設計を可能にすることを目的としており、1500 V DCの太陽光発電用ストリングインバーターに最適です。
リードタイプの F3L600R10W4S7F_C22の導入により、EasyPACK 4BはDCB基板を3枚使用するEasyファミリーの中で最大のパッケージとなりましたが、ベースプレートなしの設計、高さ12mm、PressFitピン、フレキシブルなピン配置などの特長は維持しています。他のEasyパッケージと同様に、プラットフォームベースのソリューションに柔軟性をもたらします。このパッケージは、EasyPACK™ 3Bのホールドダウン コンセプトを拡張し、低熱抵抗 (Rth) を確保し、堅牢性と品質を高めています。既存のEasyファミリーと同様に、新しいEasyPACK™ 4Bは浮遊インダクタンスを最適化し、設計の手間を軽減しています。
リードタイプ パワーモジュールであるF3L600R10W4S7F_C22は、最新世代の1200 V CoolSiC™ショットキーダイオードと最新の950 V TRENCHSTOP™ IGBT7チップ技術を組み合わせた定格600 Aの3レベルNPC (ANPC) トポロジーを備えています。ANPCは太陽光発電のインバーターで人気のあるトポロジーで、高効率と低電力損失を保証します。このトポロジーとチップの組み合わせは、パワー半導体の有用性を最適化します。
供給体制について
EasyPACK 4B F3L600R10W4S7F_C22は、現在注文可能です。新しいEasy 4Bパッケージは、その他のタイプ、電流定格、電圧クラスにも対応する予定です。より詳細な情報は、 https://www.infineon.com/cms/jp/product/power/igbt/igbt-modules/easy/をご覧ください。
インフィニオンのエネルギー効率への貢献については、インフィニオンの「エネルギー効率」の Webサイトをご覧ください。
Press Photos
EasyPACKΓäó 4B
Infineon adds a new package to the industry-leading Easy family, the EasyPACK™ 4B. The lead-type power module F3L600R10W4S7F_C22 features an advanced three-level NPC (ANPC) topology that combines the latest generation of 1200 V CoolSiC™ Schottky diode with the latest 950 V TRENCHSTOP™ IGBT7 chip technology for up to 600 A. ANPC is a popular topology in solar string inverters and ensures high efficiency as well as low power losses.
JPEG
2126x1253 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFIPC202211-029j