- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/16
ビジネス&財務プレス
2026/10/14
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/16
ビジネス&財務プレス
2026/10/14
インフィニオン、偽造を防ぎ、ブランド体験を向上させるセキュアNFCタグ向けICチップ NFC4TCシリーズを発表
テクノロジーニュース
2022年8月4日、ミュンヘン (ドイツ)
偽造品は収益に影響を与えるだけでなく、劣悪なユーザー体験によりブランドイメージを損なうなど、製品ブランドそのものに悪影響を及ぼします。医薬品や食品などの業界では、偽造品は消費者の健康や安全に対する深刻な脅威となる可能性さえあります。そのため、企業は常に強固な偽造防止ソリューションを求めています。また、今日の競争社会では、顧客にはさまざまなブランドの選択肢があるため、企業はブランドの認知度を高め、顧客ロイヤリティを構築するために、テクノロジーを活用することが不可欠となっています。
インフィニオン テクノロジーズAG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、製品の真贋を証明するための高いセキュリティ要件を満たすセキュアNFCタグ向けICチップ、NFC4TCシリーズの提供を開始しました。NFC4TCシリーズは、AES-128暗号を使用したオープン スタンダードのセキュリティ アーキテクチャを含み、差動電力解析 (DPA) や差動故障解析 (DFA) などの物理攻撃に対する固有の耐性を備えています。インフィニオンのセキュアNFCタグは、304バイトから4キロバイトまでの幅広いメモリ オプションを提供します。これにより、ブランドはデータを保存し、顧客エンゲージメントを向上させるためのカスタマイズされたアプリケーションを作成することができます。
NFC4TCシリーズにはブランド固有のランディング ページを格納することができ、製品に関する追加情報を提供したり、類似製品のリストを表示したりすることができます。また、ブランド独自のキャンペーンやイベントへの招待など、長期的な関係を構築し、リピート購入につなげることも可能です。同時にブランドは、顧客分析を利用して、製品やマーケティング キャンペーンを常に最適化することができます。消費者とブランド間の双方向通信を可能にすることにより、NFCはさまざまなブランドに対して競争上の優位性を提供します。
インフィニオンは、ブランド保護アプリケーションの展開をさらに加速させるため、ブランド保護用NFC 2Goスターターキットをリリースしました。このキットのセキュアNFCタグを使えば、手持ちのNFC搭載スマートフォンで、コンシューマー製品の認証の実演デモを行うことができます。キットには、NFCステッカー (NFCタグ)のほか、iOSおよびAndroidモバイル アプリ、バックエンドのクラウド認証ソフトウェア、タグのパーソナライズ ツール、ユーザーガイドが含まれています。
供給体制
NFC4TCシリーズとブランド保護用NFC 2Goスターターキットは現在注文可能です。詳細については、 https://www.infineon.com/cms/jp/product/security-smart-card-solutions/nfc-solutions/secured-nfc-tags/ をご覧ください。
Press Photos
infineon pressebild nfc 01
Infineon offers secured NFC tags that meet high security requirements for proving authenticity. The NFC4TCxxx tag includes an open standard security architecture using AES-128 cryptography and is equipped with inherent resistance to physical attacks such as Differential Power Analysis (DPA) and Differential Fault Analysis (DFA). Infineon’s secured NFC tags also offer a wide range of memory options, from 304 bytes to 4 Kbytes. This enables brands to store data and create customized applications to improve their customer engagement.
JPEG
2126x1418 px
infineon pressebild nfc 02
Infineon offers secured NFC tags that meet high security requirements for proving authenticity. The NFC4TCxxx tag includes an open standard security architecture using AES-128 cryptography and is equipped with inherent resistance to physical attacks such as Differential Power Analysis (DPA) and Differential Fault Analysis (DFA). Infineon’s secured NFC tags also offer a wide range of memory options, from 304 bytes to 4 Kbytes. This enables brands to store data and create customized applications to improve their customer engagement.
JPEG
2480x1654 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202208-110j