インフィニオン、低消費電力と高性能を兼ね備えた新しいAIROC™ CYW20829 Bluetooth® LEシステムオンチップを発表

テクノロジーニュース

2022/01/06

 

2022年1月4日、ミュンヘン (ドイツ)

インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、AIROC™ CYW20829 Bluetooth® LEシステムオンチップ (SoC) を発表しました。AIROC™ CYW20829 Bluetooth LE SoCは、IoTやスマートホーム、産業用アプリケーション向けのBluetooth 5.3コア仕様に準拠したデバイスです。低消費電力と高性能を最適化して組み合わせたAIROC™ CYW20829は、 スマートホームや センサー、 コネクテッド スマート照明、 Bluetooth Mesh、 リモコンなど、さまざまなBluetooth LE接続IoTアプリケーションで利用できるよう設計されています。

インフィニオンのBluetooth製品ライン担当副社長のソナル チャンドラセカラン (Sonal Chandrasekharan) は、「インフィニオンのAIROC™ CYW20829 Bluetooth LE SoCにより、設計者は低消費電力と高性能のどちらかを選ぶ必要がなくなります。このデバイスは、効率的なペリフェラルと、スケーラブルで効率的なMIPSを備えた低リーク シリコン、そして低消費電力のBluetooth無線で構成されています。このソリューションは、信頼性の高い切れない接続を実現する優れたRF性能を提供し、最新のスマート コネクテッド デバイスにおける最高のユーザー エクスペリエンスを可能にします」と述べています。

この新しいデバイスは、送信出力10dBmのパワーアンプを内蔵し、受信感度はLEで-98.5dBm、LE-LRで-106dBm 125Kbpsと、AIROC™ Bluetoothのポートフォリオ内で最高のリンク バジェットを実現しています。CYW20829は、スマートホーム、スマートビルディング、医療、産業、Mesh、ヒューマン インターフェース デバイス (キーボード、マウス、リモコンなど) など、幅広いアプリケーションに最適です。

CYW20829は、インフィニオンでArm® Cortex® M33を使用した最初のAIROC™ Bluetooth SoCです。Bluetooth LEサブシステムは、高度に最適化された無線機と、BluetoothコントローラーとしてのArm® Cortex® M33コアを中心に構成され、低消費電流に設計されています。浮動小数点演算ユニット内蔵の2つ目のArm® Cortex® M33を開発アプリケーション向け専用に搭載しており、最大96MHzまでクロックアップして低消費電力で高性能な演算を実現します。

アプリケーション サブシステムは、必要に応じてUART/I 2C/SPIに変更可能なコンフィギュラブル シリアル通信ブロックや、複数のタイマー/カウンター パルス幅変調器、I 2S、PDM、CAN、LINインターフェースと高度に統合されています。セキュリティとしては、ROMベースのRoot-of-Trustや、TRNG、カスタム鍵用のeFuse、暗号アクセラレーションがプラットフォーム アーキテクチャに組み込まれています。AIROC™ CYW20829は外部フラッシュからのXIPや、フラッシュ上のコンテンツのオンザフライ暗号化もサポートしており、高い柔軟性を提供します。

AIROC™ CYW20829は、ModusToolbox™で設計が可能です。ModusToolbox™は、Bluetooth対応のIoTソリューションの迅速な開発を可能にする、使いやすいソフトウェアおよびツールを総合的に提供する開発環境です。 Infineon Developer Communityでは、新しいアイデアを出し合ったり、オンライン アプリケーション サポート エンジニアに直接質問したりでき、AIROC™ Bluetoothおよびマルチプロトコル システムオンチップ ファミリーの設計サポートを得ることが可能です。

 

供給体制について

AIROC™ CYW20829 Bluetooth LE SoCは、現在一部のお客様向けにサンプル出荷を開始しています。AIROC™ CYW20829の詳細は www.infineon.com/cms/en/product/promopages/airoc20829/をご覧ください。

 

AIROC™ ワイヤレス コネクティビティ製品について

インフィニオンのAIROC™ワイヤレス製品 (Wi-Fi®、Bluetooth、Bluetooth Low Energy、Wi-FiおよびBluetoothコンボなど) は、これまでに10億個以上を出荷しており、IoTソリューションの有力な選択肢となっています。ポートフォリオとしては、業界をリードする堅牢な性能を実現する高性能で信頼性の高い超低消費電力製品を幅広く提供しています。

AIROC™製品は、Android、Linux、RTOSプラットフォームで共通のソフトウェア フレームワークや、インフィニオンModusToolbox™ソフトウェアおよびツールにあらかじめ統合されているコンポーネントを活用して設計が可能で、開発者は高品質で差別化された製品を安価で迅速に市場投入することができます。

Press Photos

smarthome

smarthome

インフィニオンAIROC™ CYW20829 Bluetooth® LEシステムオンチップは、送信出力10dBmのパワーアンプを内蔵し、受信感度はLEで-98.5dBm、LE-LRで-106dBm 125Kbpsと、AIROC™ Bluetoothのポートフォリオ内で最高のリンク バジェットを実現しています。ベストインクラスのRF性能は、高い信頼性と切れない接続性を低消費電力性を妥協することなく実現し、スマートホームやスマートビルディング、医療、産業、Mesh、ヒューマン インターフェース デバイスに最適です。

JPEG

768x438 px

ダウンロード
airoc cyw20829

airoc cyw20829

インフィニオンAIROC™ CYW20829 Bluetooth® LEシステムオンチップは、送信出力10dBmのパワーアンプを内蔵し、受信感度はLEで-98.5dBm、LE-LRで-106dBm 125Kbpsと、AIROC™ Bluetoothのポートフォリオ内で最高のリンク バジェットを実現しています。ベストインクラスのRF性能は、高い信頼性と切れない接続性を低消費電力性を妥協することなく実現し、スマートホームやスマートビルディング、医療、産業、Mesh、ヒューマン インターフェース デバイスに最適です。

JPEG

936x883 px

ダウンロード

Information Number : INFCSS202201-036j