インフィニオンの最新750 V耐圧車載用ディスクリートIGBT EDT2デバイスがENPOWER社に初採用
テクノロジーニュース
2022年6月1日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズAG (FSE:IFX / OTCQX:IFNY) は本日、中国の自動車産業向けインバーターの大手サプライヤーである珠海ENPOWER Electric Co., Ltd. (以下、ENPOWER社) が同社の最新750 V耐圧車載用IGBT、 AIKQ120N75CP2および AIKQ200N75CP2を初めて採用したことを発表しました。TO-247PLUSパッケージのディスクリートIGBT EDT2デバイスは、電気自動車のメイン インバーターやDCリンク放電回路において、その性能向上とシステム コスト削減を可能にします。また、システム統合の目標達成に向け設計の自由度を高めます。
ENPOWER社のMCU研究開発ディレクターであるリュウ ホンシン (Liu Hongxin) 氏は「ENPOWER社は、ディスクリート部品でモーター制御ユニット (MCU) を設計する技術路線を堅持し、性能とコスト優位性の両方を備えた製品を継続的に開発しており、MCU市場における競争優位性を常に維持しています。業界をリードするインフィニオンのディスクリートIGBTは、パッケージングの面で前世代と互換性を持っています。高電流密度、超低飽和電圧、非常に優れた並列接続性能とともに、当社製品の電力密度は20%以上向上し、競争力をさらに高めています」と述べています。
インフィニオンの車載用ハイパワー ディスクリートおよびチップの製品ライン責任者であるロバート ヘルマン博士 (Dr. Robert Hermann) は「我々は、ENPOWER社との緊密な協力関係について非常に嬉しく思っています。このプロジェクトは、インバーター アプリケーションにおける当社の地位を確固たるものにしています。当社の技術的専門知識とシステムに対する理解を活用することで、顧客のニーズに完全に合致した革新的なソリューションを市場に提供することができます」と述べています。
ベンチマークであるEDT2技術は、市場に導入され、非常に成功しています。車載用ディスクリート トラクション インバーターに最適化されたTO247パッケージで提供されます。新しい120 Aおよび200 A定格 (Tc=100℃) の製品バリエーションは、インフィニオンの車載アプリケーション向けディスクリート高電圧デバイスのポートフォリオを拡大するものです。ディスクリート 構成のインバーターは、拡張性および柔軟性に優れ、システム全体のコスト削減を実現します。
さらに、750 V EDT2テクノロジーは高性能なシステム設計を可能にします。定格電流200 AのAIKQ200N75CP2は、TO247PlusパッケージのディスクリートIGBTとしてはクラス最高レベルです。これにより、既定のターゲット電力クラスでは、並列に必要なデバイス数を減らしつつ、電力密度の向上とシステム コスト削減を実現します。インフィニオンのIGBTは、その高い品質により、信頼性の高いインバーター システムの重要な構成要素となっています。
ENPOWER 社について
珠海エンパワー エレクトリック社 (ENPOWER社) は、新エネルギー自動車用パワー システムの研究開発と生産に注力する中国の大手企業です。同社の製品は、駆動モーター、モーター コントローラー、車載充電器、DC-DCコンバーターなど新エネルギー車両向けパワー システムの中核部品とサービスから構成され、吉利汽車、SAIC-GM-Wuling、長安汽車、BAIC、JAC、Weimar、Xiaopeng、Ford、ZFなどに提供されています。製品は、すべての新エネルギー車、ハイブリッド車、建設機械、オフロード車などの分野で使用されていま
インフィニオンについて
インフィニオン テクノロジーズは、暮らしをより便利に、安全に、エコに革新する半導体分野の世界的リーダーです。明るい未来の扉を開く鍵になる半導体をつくることが、私たちの使命だと考えています。2021会計年度(9月決算) の売上高は約111億ユーロ、従業員は世界全体で約50,280人です。
インフィニオンは、ドイツではフランクフルト株式市場 (銘柄コード: IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード: IFNNY) に株式上場しています。
Press Photos
enpower
The discrete IGBT EDT2 devices in TO-247PLUS package from Infineon Technologies enable performance boosts and system cost savings in main inverter applications and DC link discharge switches of electric vehicles.
JPEG
2126x1449 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202206-088j