インフィニオン、LITIX™パワー ファミリーを拡充、マイクロコントローラー不要のフルLEDヘッドライト用デュアル チャネルDC-DCコントローラーをリリース
テクノロジーニュース
2022年5月18日、ミュンヘン (ドイツ)
LED照明は、あらゆる自動車セグメントで重要性を増しており、交通安全性の向上に加え柔軟なスタイリングと新しいデザイン トレンドを可能にします。インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、このような要件に対応するため、LITIX™パワー ファミリーに新しくデュアル チャネルのスタンドアロンDC-DCコントローラー TLD6098-2ESを加えたことを発表しました。このコントローラーは、マイクロコントローラーを追加することなく単体でフルLEDヘッドライトを駆動できる初めての製品です。また、標準的なLEDフロント ライトの4つの機能として、ハイ ビーム (HB)、ロー ビーム (LB)、デイタイム ランニング ライト (DRL)、ターン シグナル (TURN) の LEDフロント ライト機能の操作を可能にします。LITIX™パワー製品はさらに、エクステリアLED照明のアニメーションに対する需要の高まりに対応するための電圧供給源として使用することができます。
マルチトポロジー コントローラーであるTLD6098-2ESは、ブーストやバック、SEPIC、フライバック トポロジーを可能にします。内蔵のPMOSゲート ドライバーは、LEDの輝度を落とすためのハイサイドの負荷遮断を行い、十分なシステム信頼性を確保しています。また、スペクトラム拡散変調器を内蔵しているためEMC性能を向上させ、開発者のシステム認定を容易にします。TLD6098-2ESの各チャンネルは、アナログ調光とPWM調光の両方を提供し、LEDの輝度を正確に制御することができます。また、4.5 V~60 Vの広い入力電圧範囲により、24 Vバッテリー システムのアプリケーションにも対応可能です。
供給体制について
LITIX™パワー ファミリー製品は現在注文可能です。詳細は Webサイトをご覧ください。
インフィニオンのエネルギー効率への貢献については、インフィニオンのエネルギー効率の 特設Webサイトをご覧ください。
Press Photos
litix tld6098 2es
マルチトポロジー コントローラーであるTLD6098-2ESは、ブーストやバック、SEPIC、フライバック トポロジーを可能にします。内蔵のPMOSゲート ドライバーは、LEDの輝度を落とすためのハイサイドの負荷遮断を行い、十分なシステム信頼性を確保しています。また、スペクトラム拡散変調器を内蔵しているためEMC性能を向上させ、開発者のシステム認定を容易にします。TLD6098-2ESの各チャンネルは、アナログ調光とPWM調光の両方を提供し、LEDの輝度を正確に制御することができます。
JPEG
1535x998 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202205-082j