インフィニオン、MOTIX™ Embedded PowerとXENSIV™センサーを搭載した12 Vモーター制御キットをリリース、数秒でモーターの回転が可能に
テクノロジーニュース
2022年1月26日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、モーター制御のための完全なシステム ソリューションとしてMOTIX™モーター制御キットをリリースしたことを発表しました。このキットには、市場で実績のあるチップセットとフラッシュ メモリに書き込まれたサンプル ソフトウェア、BLDCモーターが含まれており、電源を接続するだけでモーターを瞬時に回転させることが可能で、低電圧モーター制御の迅速なプロトタイピングと評価が行えます。対象となる代表的なアプリケーションとしては、各種ポンプや冷却ファン、HVACブロワー、その他3相 低電圧BLDCモーターを使用するアプリケーションなどがあります。
MOTIX™モーター制御キットには、TLE9879 EVALKITの一部として既にリリース済みのMOTIX™ TLE9879QXA40のほか、角度センサー (XENSIV™ TLE5012B-E1000) およびホールスイッチ (XENSIV™ TLE4968-1L) 基板と、3相BLDCモーターが含まれています。すべてのコンポーネントは3Dプリントされたハウジングに搭載されており、すぐに評価が可能な状態になっています。センサーレスおよびホールセンサー、角度センサー、ブロック整流、フィールド指向制御など、最も一般的なモーター制御アルゴリズムが、事前に作成されたサンプルコードに実装されています。これにより、設計者はアプリケーションに応じて最適なアルゴリズムを比較および選択をすることができます。
この評価キットを使ってソフトウェアを評価するには、インフィニオンが無償で提供しているツールチェーンを使用して行うことが可能で、多くのソフトウェア サンプルを提供しています。また、複数のアプリケーション ノートをはじめ、自動車用モーター制御の基礎に関する一連のオンライン トレーニング セッションを公開しており、エンジニアがさまざまな設計上の課題に対応できるようサポートします。
供給体制について
MOTIX™モーター制御キットは現在、出荷を開始しています。詳細は
www.infineon.com/cms/jp/product/evaluation-boards/motorcontrolkit_12v/ をご覧ください。
Press Photos
motix eval kit
インフィニオンのMOTIX™モーター制御キットには、TLE9879 EVALKITの一部として既にリリース済みのMOTIX™ TLE9879QXA40のほか、角度センサー (XENSIV™ TLE5012B-E1000) およびホールスイッチ (XENSIV™ TLE4968-1L) 基板と、3相BLDCモーターが含まれています。すべてのコンポーネントは3Dプリントされたハウジングに搭載されており、すぐに評価が可能です。
JPEG
2126x1417 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202201-045j