インフィニオン、車載アプリケーション向けQi 1.3認定ワイヤレス充電器のセキュア認証を提供

テクノロジーニュース

2021/12/16

2021年12月13日、ミュンヘン (ドイツ)

インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、車載用ワイヤレス充電のセキュリティ ソリューションを開発したことを発表しました。新しいOPTIGA™ Trust Charge automotiveは、最大15Wまでのワイヤレス充電に強力な暗号認証の実装を求める ワイヤレス パワー コンソーシアム (WPC) Qi規格のバージョン1.3に準拠しています。この要件に対応するために、パワー トランスミッターは携帯電話などの受電機に対して自己認証を行い、かつ安全なストレージ サブシステムを備えている必要があります。インフィニオンは、自動車およびセキュリティに関する包括的な専門知識をベースに開発したOPTIGA™ Trust Charge Automotiveにより、次世代充電ソリューション開発に必須となるこのアプリケーション要件をサポートします。 

 

この新しいセキュリティ ソリューションによりインフィニオンは、急速に成長するQi認証機器市場に対応します。Strategy Analytics社は、今年世界でQi認証スマートフォンは4億2,900万台、これらの機器に同梱される充電器およびアフターマーケット充電器は1億9,700万個が販売されると予想しており、この好調な販売に後押しされ、すべてのクラスのQi認証デバイスの販売台数が2021年には7億1,200万台に増加すると予測しています [1]。

 

OPTIGA™ Trust Charge Automotiveは、WPCに準拠したプロビジョニングおよび失効サービス、Qi 1.3準拠のECDSAやNIST-P256、SHA-256などの暗号機能を備えた組み込み型セキュリティ ソリューションです。本製品は、車載用ワイヤレス充電向けのインフィニオンのキーとなるソリューションで、最高レベルのセキュリティを備えています。このソリューションはまた、AEC-Q100 Grade 2に準拠しており、フィールドでのアップデート機能や最大4つの証明書チェーンをサポートしています。

 

OPTIGA™ Trust Charge Automotiveはさらに、ワイヤレス充電器や専用サブシステムのメーカーが最新のQiセキュリティ要件に基づいて迅速かつ容易に設計することを支援します。組み込みソフトウェアや開発ボード、リファレンス ボード、ドキュメントなど、システム統合をサポートする包括的なターンキー ソリューションとして提供されるため、迅速なTime-to-Marketを可能にしながらQi 1.3対応を支援します。また、車載用マイクロコントローラーであるAURIX™およびTRAVEO™ II MCUとの統合を容易にするホスト ソフトウェアも提供されています。

 

加えて、WPC固有のパーソナライズされた鍵と証明書は、安全性の高いインフィニオンの製造工場で事前にインストールして出荷されているため、ユーザーはセキュリティ インフラに投資する必要がありません。インフィニオンはセキュアなワイヤレス充電の最先端技術プロバイダーとして、NOK9にストレージ サブシステムを提供しており、Qi認証取得のための公認テスト ラボ内のコンプライアンス テスト用のツールにも組み込まれています。

 

供給体制について

OPTIGA™ Trust Charge Automotiveは現在、サンプル品の受注を開始しています。詳細は こちらをご覧ください。

 

[1] Strategy Analytics社「Wireless Charging Market, Tracking, Trend 5-yr Outlook」、2021年8月24日

Press Photos

optiga trust charge automotive

optiga trust charge automotive

OPTIGA™ Trust Charge automotive from Infineon is an embedded security solution with WPC-compliant provisioning and revocation services as well as Qi 1.3-compliant cryptography features such as ECDSA, NIST-P256 and SHA-256. In addition, the solution is AEC-Q100 Grade 2 qualified and offers an in-field update function as well as support for up to four certificate chains.

JPEG

2126x1453 px

ダウンロード
optiga trust charge automotive application

optiga trust charge automotive application

OPTIGA™ Trust Charge automotive from Infineon is an embedded security solution with WPC-compliant provisioning and revocation services as well as Qi 1.3-compliant cryptography features such as ECDSA, NIST-P256 and SHA-256. In addition, the solution is AEC-Q100 Grade 2 qualified and offers an in-field update function as well as support for up to four certificate chains.

JPEG

2126x997 px

ダウンロード

Information Number : INFCSS202112-030j