スマートカー、スマートホーム、スマート決済は利便性によって成り立っています。しかし、その基盤となるのは信頼です。接続性が高まるにつれて、サイバーリスクも増大します。インフィニオンは、設計段階からのセキュリティ組み込みにより、勘に頼る作業を無くし、最初からチップやシステムに保護機能を直接組み込みます。30年以上にわたる専門知識と業界で最も幅広いセキュリティICポートフォリオを背景に、当社はあらゆる製品ライフサイクルにわたり、IDを保護し、安全な通信を確保し、完全性を提供します。セキュリティは組み込まれています。後付けではありません。
インフィニオンのセキュリティ バイ デザインのアプローチは、ハードウェアに根ざした信頼と耐タンパー性をシリコンに直接組み込み、物理攻撃から保護します。当社は、セキュアブートとOTAアップデートにより、製品ライフサイクル全体をサポートします。これは、長期にわたって運用される業界にとって不可欠です。さらに当社は、耐量子暗号 (PQC) への対応を含む、認証済みですぐに実装可能なソリューションを通じて、EUサイバーレジリエンス法やISO/SAE 21434などのグローバルな要件への準拠を簡素化します。
脅威は進化します。保護も進化しなければなりません。インフィニオンは、あらゆる製品ライフサイクルにセキュリティを組み込み、継続的なアップデートを可能にすることで、リスクの顕在化後もデバイスを保護し続けます。当社はすでに明日に向けた準備を進めています。耐量子暗号セキュリティ ソリューションを開発し、暗号を破る技術に対して、長期運用システムの将来性を確保します。インフィニオンは、量子耐性のある未来への道を切り開きます。
インフィニオンは、複雑な規制 (EU CRAやNISTベースラインなど) と実装現場の間にあるギャップを埋めます。セキュリティを設計段階から組み込んだプラットフォームと世界的に認められた認証により、セキュアなIoT、産業、および車載向けソリューションの複雑さを低減し、市場投入までの時間を短縮できるよう支援します。