2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
たとえば車両などで電子システムの数が増えていることから、機能安全の重要性は継続的に高まっています。インフィニオンは、特に自動車市場向けの適切な製品の開発および設計において、ISO 26262に準拠しています。
リアルタイムのセーフティ クリティカル アプリケーションにおける機能の複雑さと集積度は増加し続けています。IEC 61508やISO 26262などの安全規格は、産業用および自動車用アプリケーションにおいて、より堅牢な製品と機能安全コンセプトを義務付けています。
当社の幅広いハードウェア ポートフォリオには、センサーやマイクロコントローラーに加え、SIL (安全度水準) をサポートする機能を備えたアナログ集積回路 (IC) や電源管理ICが含まれます。SILをサポートする機能は、安全システムにおいて、所望のSIL (IEC 61508に準拠) またはASIL (自動車安全度水準、ISO 26262に準拠) レベルを高効率に達成するためのシステム全体の設計を支援します。
独立した機能安全管理組織が、ISO 26262の安全ライフサイクルを支援します。