180 MHz Arm® Cortex®-M33とハードウェア アクセラレーターを搭載。
高速・高精度なリアルタイム制御が求められるシステムに。
高性能制御に必要な機能を、ひとつのMCUに。
- 性能: 高速・高精度なリアルタイム制御
180 MHz Arm® Cortex®-M33、ハードウェア アクセラレーター、最大25 Msps ADC、高分解能PWMなど、高度な制御に必要な機能を搭載
- 統合性: アナログとデジタルを高度に統合
高性能プロセッシングと高度なアナログ/デジタル ペリフェラルを組み合わせ、要求の厳しい制御アプリケーションに対応
- セキュリティ性能: これからの製品に求められるセキュリティ
セキュアブートなどのセキュリティ機能に加え、ポスト量子暗号 (PQC) もサポート
AIサーバーの進化に伴い、電源にもさらなる高性能化が求められます。
PSOC™ Control C3 Performance Lineは、高性能プロセッシングと高速・高精度な制御機能を組み合わせ、AIサーバー電源を含む高度な電力変換アプリケーションに対応します。
特長機能
- 180 MHz Arm® Cortex®-M33
- デュアルコアHWアクセラレーター
- 最大25 Msps ADC
- 高分解能PWM
- 最大512 KB Flash
高度なモーター制御では、高速な演算処理と精密なリアルタイム制御が重要です。
PSOC™ Control C3 高機能ラインは、Arm® Cortex®-M33とハードウェア アクセラレーターに加え、高速ADCや高分解能PWMなどを統合し、高性能なモーター制御を支えます。
さらに、ModusToolbox™ Motor Suiteを利用したモーター制御アプリケーションの開発にも対応します。
AIサーバーの進化に伴い、電源にもさらなる高性能化が求められます。
PSOC™ Control C3 Performance Lineは、高性能プロセッシングと高速・高精度な制御機能を組み合わせ、AIサーバー電源を含む高度な電力変換アプリケーションに対応します。
特長機能
- 180 MHz Arm® Cortex®-M33
- デュアルコアHWアクセラレーター
- 最大25 Msps ADC
- 高分解能PWM
- 最大512 KB Flash
高度なモーター制御では、高速な演算処理と精密なリアルタイム制御が重要です。
PSOC™ Control C3 高機能ラインは、Arm® Cortex®-M33とハードウェア アクセラレーターに加え、高速ADCや高分解能PWMなどを統合し、高性能なモーター制御を支えます。
さらに、ModusToolbox™ Motor Suiteを利用したモーター制御アプリケーションの開発にも対応します。
PSOC™ Control C3 パフォーマンスラインの特長や主要機能をコンパクトにご紹介します。
機能、製品ラインアップ、対応アプリケーションなど、詳しい製品情報をご確認いただけます。
PSOC™ Control C3 パフォーマンスラインを使った設計を実機で評価いただけます。
これからの組込みシステムで重要性が高まるポスト量子暗号 (PQC) について詳しく解説しています。