OptiMOS™ 7 100 V車載用MOSFETは、車載アプリケーションで高性能と高効率を実現するために設計された新世代のパワーMOSFETです。非常に低いRDS(on) と高速スイッチング時間により、導通損失の最小化、優れたスイッチング性能、高い電力効率を可能にします。電流容量の増加、高電力密度、設計耐久性の向上など、さまざまな利点を備えており、電動パワー ステアリング、アンチロック ブレーキ システム、トラクション コントロール システムなどの用途に最適です。業界最高のRDS(on) およびFoM (RDS(on)×Qg) 性能を提供することで、自動車向けパワーMOSFETの新たな基準を打ち立てました。
OptiMOS™ 7は、100 VでSSO8パッケージ (5x6 ㎟) 品を5製品新たにリリースしました。各製品の詳細は、下表の各型番をクリックして詳細をご確認ください。