自動車業界は大きな変革期を迎えています。CoolGaN™パワー半導体は、さらなる走行距離の延長、高性能、システムコスト低減を実現し、自動車業界の将来を形作る上で重要な役割を果たします。 

車載向けGaNの概要

AEC-Q101準拠の車載アプリケーション向け試作サンプル製品には以下があります:

  • 高電圧CoolGaN™車載用トランジスタ
  • 高電圧CoolGaN™車載用双方向スイッチ(BDS)

お問い合わせはこちら

 

400 Vおよび800 Vのバッテリーソリューション

お問い合わせはこちら