EZ-USB™ FX20 BMK
EZ-USB™ FX20 BMKを使うことで、USB 20 GbpsとEZ-USB™ FX20周辺コントローラーの主要機能を短時間で確認できます。
インフィニオンのEZ-USB™ FX20 BMK (Bare Minimum Kit) は、EZ-USB™ FX20用のシンプルな評価キットです。設計はFX20 DVKをベースとしており、FX20、USB-Cレセプタクル、USB-Cプラグ、電源サブシステム、スイッチで構成されています。
本キットには、アイ モニターのサンプルコードがあらかじめプログラムされており、レシーバー アイをスキャンしてユーザー アプリケーション上にプロットすることができます。
販売用ではなく、展示会、カンファレンス、顧客ミーティングで無料配布されます。同様の製品はサードパーティからご購入いただけます (例: NISO Technology、info@nisotechnology.com )
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
詳細については、EZ-USB™ FX20 製品ページをご参照ください。