資料をダウンロードいただくには、myInfineonにログインいただく必要があります。本ページ右上の「myInfineonにログイン」ボタンをクリックして、ログインした状態でダウンロードを行ってください。
ログインしていない場合、ダウンロードボタンが反応致しません。
myInfineonアカウントをお持ちでない方は、こちらから新規作成をお願いします。
インフィニオンのPQCへの取り組み:次世代セキュリティアーキテクチャで実現する量子耐性
量子コンピューティングEXPOセミナー資料。インフィニオンの耐量子暗号(PQC)への取り組みを紹介。併せてPQCの物理セキュリティ課題にも触れます。
量子コンピューティング時代のセキュリティ
本ホワイトペーパーは、量子コンピューターの基礎や暗号技術への脅威、耐量子暗号(PQC)の重要性を解説しています。インフィニオンは、量子技術による性能向上と安全性確保の両立を目指す信頼できるパートナーです。
量子コンピューターがもたらす脅威への対策
本資料は、量子コンピューターの進展によって既存暗号が受ける脅威を整理し、将来のセキュリティ確保に向けてTPMを活用するアプローチを解説するホワイトペーパーです。耐量子暗号規格の開発動向や、ステートフルハッシュベース署名などの技術要素も概観します。
PSOC™ マイクロコントローラーを使用した量子攻撃によるセキュリティ脅威への対策
本ホワイトペーパーは、量子コンピューター時代に向けたIoTのセキュリティ脅威を整理し、耐量子暗号(PQC)とCNSA 2.0準拠の考え方、MCUレベルでの包括的対策としてPSOC™ Controlのアプローチを概説します。
エッジAIイニシアチブ インフィニオン講演資料
エッジAIイニシアチブにてインフィニオンが講演した資料です。 ダウンロードにはmyInfineonへのご登録が必要です。
半導体が築くフィジカルAIの未来
Humanoids Summit 東京でDirk Geigerが講演した資料の日本語版です。
The future of physical AI is built on chips-Humanoids summit
This is the deck presented by Dirk Geiger at the Humanoid Summit Tokyo.
ヒューマノイドロボットの可能性を切り拓く半導体ソリューション
本資料は、ヒューマノイド ロボットの市場拡大を背景に、AI・半導体技術を活用した高効率な制御・電源・センシング ソリューションを紹介しています。
AN1107-FuSa in a Nutshell: Humanoid and motor
The scope of this document is to introduce developers to the functional safety (FuSa) challenges specific to humanoid robot motor control and to present Infineon’s proposed approach to address these challenges.
REF Design for Motor Drive in Humanoids summit
本資料はヒューマノイド向けモータードライブのリファレンス設計を紹介し、構成要素、システム構成、主要部品および性能仕様の概要を示す資料です。 This document outlines reference designs for humanoid motor drives, covering system architecture, key components, and main performance specifications.
インフィニオンのPQCへの取り組み:次世代セキュリティアーキテクチャで実現する量子耐性
量子コンピューティングEXPOセミナー資料。インフィニオンの耐量子暗号(PQC)への取り組みを紹介。併せてPQCの物理セキュリティ課題にも触れます。
量子コンピューティング時代のセキュリティ
本ホワイトペーパーは、量子コンピューターの基礎や暗号技術への脅威、耐量子暗号(PQC)の重要性を解説しています。インフィニオンは、量子技術による性能向上と安全性確保の両立を目指す信頼できるパートナーです。
量子コンピューターがもたらす脅威への対策
本資料は、量子コンピューターの進展によって既存暗号が受ける脅威を整理し、将来のセキュリティ確保に向けてTPMを活用するアプローチを解説するホワイトペーパーです。耐量子暗号規格の開発動向や、ステートフルハッシュベース署名などの技術要素も概観します。
PSOC™ マイクロコントローラーを使用した量子攻撃によるセキュリティ脅威への対策
本ホワイトペーパーは、量子コンピューター時代に向けたIoTのセキュリティ脅威を整理し、耐量子暗号(PQC)とCNSA 2.0準拠の考え方、MCUレベルでの包括的対策としてPSOC™ Controlのアプローチを概説します。
高効率なAIデータセンターの実現: 1MW級ラック対応の電力供給ソリューション
Data center Japan 2026 講演資料。AI革命で増大するラック電力に対応し、250 kW超から1 MW級までのアーキテクチャ進化を解説。SST/SSCB、PSU、BBU、IBC、垂直給電など構成要素と、HVDCやDCマイクログリッドによる拡張性・高効率化の方向性を示します。
AI給電の未来
本ホワイトペーパーは、急速に進化するAIとデータセンターの膨大な電力需要に対する課題を分析し、効率的かつ持続可能な電力管理ソリューションの必要性と将来の展望をインフィニオンの視点で提示します。
AIサーバー需要に対応するための電源とラック アーキテクチャの進化
本ホワイトペーパーは、AIサーバーによるデータセンターのラックおよびPSUの電力需要増大に対応するため、電源設計とラックアーキテクチャがどう進化すべきかを論じます。あわせて、将来世代も見据えたInfineonのCoolSiC™/CoolGaN™の適用性を示します。
インフィニオンGaNインサイト 2026
『インフィニオン GaN インサイト 2026』 は、次世代パワー半導体「GaN(窒化ガリウム)」の最新技術、実績、未来の展望を余すことなく紹介します。 GaNの革新的技術が、高い持続可能性、効率性、接続性を実現する未来に向けて、いかに貢献できるかご覧ください。
電力システムトポロジー セレクションガイド
トポロジー選択は電力システム設計の要で、効率・信頼性・コストに直結します。適切な選択により損失を抑え、耐故障性を高め過熱リスクも低減可能。電力要件や効率目標、信頼性ニーズ、コスト制約を総合的に考慮し最適化します。
堅牢なホットスワップコントローラーを用いたAIサーバーのホットプラグ
本ホワイトペーパーは、AIサーバーの高電力需要と48 Vバックプレーン環境におけるホットプラグの必要性を解説し、突入電流対策やホットスワップコントローラーの役割、SOA制御、フォルト保護、テレメトリ活用、将来の統合ソリューション動向を紹介しています。