TLx角度センサー評価キット

TLx49012 角度センサー 評価キットは、モーター制御や位置検出システムの開発において、「角度センサーの校正に時間がかかりすぎる」「評価環境の構築が煩雑」 といったエンジニアの課題を解決するために設計された開発キットです。

本評価キットを抽選で5名様にプレゼントいたします。

【応募期間】

2026年7月30日 ~8月31日 

【応募方法】

右上もしくは、こちらの下にある「応募はこちら」ボタンをクリックで応募完了です。

※応募にはmyInfineonへのログインが必要です。アカウントをお持ちではない場合、ご登録をお願いします。

プレゼント キャンペーンの応募期間は終了しました。

沢山のご応募ありがとうございました。

【校正工数を大幅に削減】

本評価キットは、XENSIV™ TLI49012 E0001を搭載したBLDCモータ制御や       位置検出システム開発向けの磁気式360°絶対角度センサー評価キットです。     開封してすぐに高精度な角度検出評価が可能です。

組立公差由来の角度誤差をSystem self-calibration機能で
自動補正し、校正作業の手間を大幅に削減できます。

【すぐに評価を始められる】

TLx49012角度センサー評価キットの特長

・System self-calibration機能で校正工数を削減
・SPI / ABZ / UVW / PWM インターフェース対応
・End-of-Shaft / Out-of-Shaft 両構成に対応
・最大30,000 rpmの高速回転に対応(低遅延)
・動作電圧3.3 V / 5.0 V対応
・PG‑VSON‑8(3×3×0.9 mm)小型パッケージ

GUIソフトウェアで測定データをすぐに可視化できます。

【キットの内容】

  • TLx49012サテライト ボード
  • Position sensorsインターフェース ボード
  • マグネット デモンストレーター

【評価用ソフトウェア】

TLx49012 角度センサー評価キットの評価用GUIソフトウェアはInfineon Developer Centerよりダウンロードできます。

“TLx49012”と検索の上、“XENSIV™TLx49012 Angle Sensor Evaluation Kit”をダウンロードしてください。

Infineon Developer Center Launcherをインストールすることで、より手軽にソフトウェアをダウンロード及び起動できます。

【こんな用途に】

角度位置検出の評価・開発をしている方に

・BLDCモーター全般
・ロボティクス
・ドローン
・軽電動モビリティ
・電動工具・家電
・角度位置検出

myInfineon とは?

myInfineonは一度アカウントを作成すると、製品選定から無料サンプル注文、開発支援から最新の技術情報の入手まで、幅広いサポートを便利に使用いただけるようになります。
詳しくはこちらを参照してください