AIROC™ TSL100 Automotiveは、車両における安全で高精度なUWB測距とスマートな存在検知向けに設計されています。エネルギー効率の高い設計によりキーフォブのバッテリー寿命を延ばし、堅牢なRF性能により、ズボンの後ろポケットに入れた状態など、実環境の非見通し (NLOS) 条件下でも信頼性の高い動作を実現します。セキュリティを最優先に構築されたこのプラットフォームは、CCCフレームワークに準拠し、将来のUWB規格にも対応できるよう備えています。これにより、自動車メーカーは、堅牢なリレー攻撃対策と簡素化されたシステム アーキテクチャにより、デジタルキーおよび近接機能を展開できます。AIROC TSL100 Automotiveは、測距とセンシングを1つのデバイスに統合することで、CCC Digital Key™、キーフォブ、NCAP準拠の子どもの存在検知、キック センシング、侵入検知、および正確な内外判定による車内パーソナライゼーションをサポートします。
主な特長
- センチメートル レベルの高精度測距
- 堅牢なリレー攻撃対策による安全な距離測定
- 車外および車内用途向けのマクロ/マイクロ モーション センシングを統合
- 常時稼働の車載シナリオ向けに最適化された超低消費電力動作
Product Table
About
AIROC™ UWB ensures secure and precise positioning and presence awareness in cars by adhering to CCC standards. This facilitates key features such as smart car access, child presence detection, intrusion detection, and smart trunk opening
- Centimeter‑level fine ranging
- Secure distance measurement with robust anti‑relay protection
- Integrated macro‑ and micro‑motion sensing for presence, gesture, and occupancy detection
- Very low power operation optimized for coin cell battery powered keyfobs
- Standards compliance and interoperability with CCC
- Smart Car Access
- In Cabin sensing
- Intrusion detection
- Smart Trunk Opening
AIROC™ UWB ensures secure and precise positioning and presence awareness in cars by adhering to CCC standards. This facilitates key features such as smart car access, child presence detection, intrusion detection, and smart trunk opening
- Centimeter‑level fine ranging
- Secure distance measurement with robust anti‑relay protection
- Integrated macro‑ and micro‑motion sensing for presence, gesture, and occupancy detection
- Very low power operation optimized for coin cell battery powered keyfobs
- Standards compliance and interoperability with CCC
- Smart Car Access
- In Cabin sensing
- Intrusion detection
- Smart Trunk Opening
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.