現代の電子システムには、単純なオン/オフのスイッチング以上の機能が求められています。車載電源分配、産業オートメーション、組み込みコンシューマー システムなど、現代の電子機器は、効率性、保護機能、診断機能、信頼性を兼ね備えたインテリジェントなスイッチング ソリューションに依存しています。ここでスマートパワースイッチが重要な役割を果たします。
このガイドでは、重要な電源スイッチの種類を説明し、パワー エレクトロニクスにおけるスイッチの種類の概要を説明するとともに、スマートパワースイッチが使用される用途を紹介します。また、特定の実装を選定する前にスイッチングの概念を理解できるよう、技術に依存しない概要を提供します。
スマートパワースイッチは、電気負荷を制御しながらシステムを能動的に保護し、より高度なデバイスでは接続された配線も保護します。スイッチング制御、保護、診断機能のために個別のMOSFETや複数の外付け部品で構成されるディスクリート ソリューションとは異なり、スマートパワースイッチは複数の機能を単一のデバイスに統合しています。
スマートパワースイッチの代表的な機能は次のとおりです。
- 負荷スイッチング用パワーMOSFET
- ゲート ドライブおよび制御ロジックの統合
- 過電流および短絡保護
- 温度監視およびシャットダウン
- 診断機能およびステータス フィードバック
これらの機能を統合することで、スマートパワースイッチは部品点数、PCB面積、設計の複雑さを削減しつつ、システムの信頼性向上に貢献します。これらは一般的に12 V、24 V、48 Vのシステムで使用され、抵抗性、誘導性、容量性の各負荷を安全に駆動できます。
パワーエレクトロニクスでは、電圧レベル、電流定格、用途に応じて、さまざまな種類のスイッチが使用されます。パワーエレクトロニクスにおけるスイッチの種類を理解することで、設計者はシステムを過剰設計することなく、用途に適したソリューションを選択できます。
以下に、現在最も一般的に使用されているパワー スイッチの種類の概要を示します。
スマートパワースイッチは、電力スイッチング、保護、診断を1つのデバイスに統合したものです。これらは、特に配線、安全性、故障検出が重要なシステムレベルの負荷制御向けに設計されています。これらのデバイスは、自動車および産業用の電源分配で広く使用されています。
eFuse機能を内蔵したスマートパワースイッチは、接続されたワイヤーハーネスを熱損傷から保護すると同時に、標準機能として調整可能な過電流保護と、制御された突入電流制限も提供します。これらは従来の溶断ヒューズに代わる電子的なソリューションとして機能し、正確なトリップしきい値、高速な応答時間、および自動または手動の再起動機能を提供します。このため、手動でヒューズを交換することなく、システムと配線の両方を信頼性高く繰り返し保護する必要がある電源分配アーキテクチャに適しています。
マルチチャネル スマートパワースイッチは、複数のチャネルを1つのデバイスに統合します。これにより、PCBスペースと配線の複雑さが低減されるとともに、複数の負荷に対する集中診断が可能になります。さらに、SPI通信と組み合わせることで、単一のシリアル インターフェースがチャネルごとの個別のGPIOラインに取って代わり、マイクロコントローラーのピン数をさらに削減できます。そのため、基板スペースとI/Oリソースの両方が制約される現代の分散システムに最適です。
ゲートドライバは外部のMOSFETまたはIGBTを制御しますが、電力スイッチングそのものは行いません。これらは、非常に高い電流容量や高度なスイッチング方式を必要とする用途向けに選定されます。保護機能と診断機能は、主に外付け回路に依存します。
ディスクリート パワー スイッチは、個別のMOSFET、IGBT、またはバイポーラ トランジスタを使用します。これらは最大限の柔軟性と拡張性を提供しますが、ゲート駆動、保護、および診断機能のために外付け回路が必要です。これらのソリューションは通常、非常に高い電流容量が必要な場合や、動作を完全にカスタマイズする必要がある場合に使用されます。
ロード スイッチは、低電圧電源分配システムにおける負荷スイッチングに最適化された統合デバイスです。これらは電源シーケンス制御や負荷分離に使用されますが、スマート パワー スイッチと比較すると、保護機能や診断機能は限定的です。
これらの異なるタイプのパワー スイッチにより、現代のパワー エレクトロニクスにおける幅広い用途をカバーできます。
パワー エレクトロニクスにおける最も重要なアーキテクチャ上の決定事項の1つは、ハイサイド スイッチングとローサイド スイッチングのどちらを選択するかです。ハイサイド スイッチングとローサイド スイッチングは似ていますが、それぞれ固有の用途に合わせて最適化されています。
ハイサイド スイッチングでは、スイッチは電源と負荷の間に配置されます。このトポロジーにより、オープンロード検出やバッテリー短絡検出などの高度な安全機能および診断機能が実現します。ハイサイド スイッチングは、故障検出とシステムの完全性が不可欠な自動車および産業システムで一般的に使用されています。
ローサイド スイッチングでは、スイッチは負荷とグランドの間に配置されます。この構成はグランド基準であり、実装が比較的容易な場合が多いです。ローサイド スイッチは、リレー、ソレノイド、モーターなどの誘導性負荷を駆動するために広く使用されています。
ハイサイド スイッチングとローサイド スイッチングの選択は、以下の要素によって決まります。
- 必要な診断レベル
- 機能安全要件
- 負荷の種類と配線長
- システムの接地コンセプト
多くの最新システムでは、診断上の利点からハイサイド スイッチングが好まれます。一方、ローサイド スイッチングも、適切な用途では実績のある効率的なソリューションとして継続的に採用されています。
スマート パワー スイッチは、統合された保護機能と診断機能を備えていることが特徴であり、過酷な環境でも安全かつ信頼性の高い動作を可能にします。
過電流および短絡保護
スマート パワー スイッチは、過大な電流にマイクロ秒単位で応答します。デバイスによっては、負荷や配線の損傷を防ぐために、電流制限または制御シャットダウンによって保護を実装できます。
熱保護
内蔵の温度センサーが、動作中のデバイス温度を監視します。温度制限を超えると、スイッチは恒久的な損傷を防ぐために自動的にオフになります。安全な状態に戻ると、自動的に復帰します。
過電圧保護
スマート パワー スイッチはアクティブ過電圧保護を内蔵しており、誘導性負荷をオフしたときに発生する電圧過渡をクランプし、蓄積されたエネルギーを安全に消散して、周辺の電子回路を保護します。
診断機能およびステータス フィードバック
スマートパワースイッチは、専用の出力インターフェースを介して内部状態を提供します。アナログの電流検出信号により、マイクロコントローラーは実際の負荷電流を継続的に読み取ることができ、デジタルまたはSPIベースのステータス レジスタは、温度警告、過電流イベント、オープンロード状態をリアルタイムで報告します。このような構造化されたフィードバックにより、予知保全を実現し、外付け監視回路に依存するシステムと比べて、故障切り分けに要する時間を大幅に短縮します。
スマートパワースイッチは、電気負荷を安全かつ効率的に、信頼性高く制御する必要があるあらゆる場面で使用されます。スイッチング、保護、診断機能を組み合わせた機能により、幅広い用途に適しています。
現代の車両では、スマートパワースイッチは次の用途で使用されます。
- ゾーン制御ユニットおよびボディ制御ユニット
- 電源分配システム
- 照明およびコンフォート機能
- バッテリー管理システム
- 安全関連電子システム
- 過熱用途
- 先進運転者支援システム(ADAS)
- 商用車用途
これらは機械式リレーや溶断ヒューズに置き換わり、故障切り分けの迅速化とワイヤーハーネスの軽量化を可能にします。
産業オートメーションでは、スマートパワースイッチは次の用途をサポートします。
- プログラマブル ロジックコントローラー (PLC)
- ロボティクスおよびモーション制御
- 産業オートメーション
統合された保護機能と診断機能により、ダウンタイムを削減し、システムの可用性を向上できます。
スマートパワースイッチは、次の用途にも使用されます。
- 家電製品
- 空調システム
- スマート インフラおよび照明
統合された保護機能により、過負荷や過渡的な故障による損傷を防ぎ、製品寿命を延ばします。
現代の車両では、スマートパワースイッチは次の用途で使用されます。
- ゾーン制御ユニットおよびボディ制御ユニット
- 電源分配システム
- 照明およびコンフォート機能
- バッテリー管理システム
- 安全関連電子システム
- 過熱用途
- 先進運転者支援システム(ADAS)
- 商用車用途
これらは機械式リレーや溶断ヒューズに置き換わり、故障切り分けの迅速化とワイヤーハーネスの軽量化を可能にします。
産業オートメーションでは、スマートパワースイッチは次の用途をサポートします。
- プログラマブル ロジックコントローラー (PLC)
- ロボティクスおよびモーション制御
- 産業オートメーション
統合された保護機能と診断機能により、ダウンタイムを削減し、システムの可用性を向上できます。
スマートパワースイッチは、次の用途にも使用されます。
- 家電製品
- 空調システム
- スマート インフラおよび照明
統合された保護機能により、過負荷や過渡的な故障による損傷を防ぎ、製品寿命を延ばします。
電源分配システムが機械式から電子化へと移行する中で、スマート パワー スイッチは基盤となる重要な技術となっています。これにより以下のことが可能になります。
- 故障検出と応答の高速化
- ソフトウェア定義の保護戦略
- 拡張性とモジュール性に優れたシステム アーキテクチャ
これらの特長により、スマート パワー スイッチは次世代の車載および産業用途において、不可欠な構成要素となっています。
インフィニオンは、車載、産業用、および組み込みアプリケーション向けに、ハイサイド、ローサイド、マルチチャネル、ならびに電源分配アーキテクチャをカバーする幅広いスマート パワー スイッチ ソリューションを提供しています。信頼性、診断機能、および機能安全性を重視して設計されたインフィニオンのスマート パワー スイッチは、幅広い動作条件にわたり最新のパワー エレクトロニクス要件を満たします。
よくある質問
よくある質問
スマート パワー スイッチとロード スイッチの違いは何ですか?
ロード スイッチは電子システムで負荷をスイッチングする用途に最適化されており、一般に保護機能と診断機能は限定的です。スマート パワー スイッチは、電源分配システム向けに最適化された高度なデバイス保護およびシステム保護機能を備えており、安全要件のあるアプリケーションを含む最先端の配電システムに適した選択肢です。
スマート パワー スイッチは従来のヒューズに置き換え可能ですか?
はい。スマート パワー スイッチは、多くの用途で機械式リレーと溶断ヒューズの両方を置き換えます。ソリッドステート アーキテクチャにより、より高速な故障応答、リセット可能な保護機能、および電流モニタリングが可能になり、溶断ヒューズでは実現できないメリットを提供します。
スマート パワー スイッチはどの電圧範囲に対応していますか?
ほとんどのスマートパワースイッチは、12 V、24 V、および48 Vシステム向けに設計されています。一部の製品ファミリーは、産業用途および商用車用途向けに、より高い電圧まで対応しています。