これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
iMOTION™ IMCデバイスは、可変速ドライブ (PMSM/BLDC) を高効率に制御するためのモーター制御ICファミリーです。すぐに使用できるモーター制御アルゴリズムにより、市場投入までの時間を短縮し、ディスクリートインバーターの実装またはインテリジェントパワーモジュール (IPM) のいずれかを制御できます。
主な特長
- シングルコアシステム
- シングルまたは3レッグシャント
- ホールセンサーまたはセンサーレス
- 現場で実証済みのモーションコントロールエンジン
アプリケーション
製品
概要
3つのIMCシリーズは区別されます。最小の派生品であるIMC099は、ファンやポンプなどのシングル モーター アプリケーション向けのモーション コントロール エンジン (MCE) のスタンドアロン実装です。IMC100デバイスは、小さな仮想マシンのような統合スクリプトエンジンを提供します。IMC300は、IMC100シリーズの機能セットと追加のマイクロコントローラーを組み合わせた一連のモーター制御ICで、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。
このファミリーは、現場で実証済みの最新版のMCEを利用しています。この世代のMCEには、ベースアルゴリズムに対する複数の改善が含まれており、いくつかの機能が実装されています。
すべてのiMOTION™ IMCデバイスは、IEC/UL 60730 (「クラスB」)に準拠した機能安全要件をサポートしています。
モーションコントロールエンジンを搭載、TSSOP-38パッケージのiMOTION™ IMC100 モーターコントローラーです。IMC099T-T038 は可変速ドライブ用の低コストパッケージコントローラーです。永久磁石同期モーター (PMSM) のセンサーレスフィールド指向制御 (FOC)を実行します。
iMOTION™ IMC099ファミリーには、すべてのデジタルおよびアナログ部品が統合され、3.3Vまたは5V電源で外部オペアンプやコンパレーターが不要なインバーターモーター制御用の高集積ソリューションなど、重要な主要機能が組み込まれています。 これは、柔軟なホストインターフェース/制御オプションと、柔軟なパラメーター処理を備えた複数のモーターサポートを備えた統合保護機能を備えた高効率正弦波モーター制御のための現場で実証済みの計算エンジンを備えた次世代のモーションコントロールエンジン (MCE)です。
主な利点は、とりわけ、プログラミングが不要な市場投入までの時間が最速であること、および簡単なモーター パラメーター化とチューニングが可能なことです。
IMC100ファミリーは、大型および小型の家電製品などのコスト重視のアプリケーション向けに最適化されており、単一のMCEプロセッシングコアを使用しています。それでも、小さな仮想マシンの統合により、ユーザーにアプリケーションの柔軟性を提供します。スクリプトは、標準のiMOTION™ツールを使用して生成、テスト、およびダウンロードできます。スタンドアロンコントローラーとして、インフィニオンのIPMまたはディスクリートゲートドライバおよびパワーステージの広範なポートフォリオから最適なものと組み合わせることができ、高電圧および低電圧アプリケーションの両方に対応できます。
iMOTION™ IMC100ファミリーには、センサーレスフィールド指向制御 (FOC) と柔軟なホストインターフェースオプションを備えた次世代MCE、統合された保護機能、アプリケーションの柔軟性のためのスクリプトエンジン、ブーストまたはトーテムポールPFCのオプションなど、重要な主要機能が組み込まれています。
主な利点は、とりわけ、プログラミングが不要な市場投入までの時間が最速であること、および簡単なモーターのパラメーター化とチューニングが可能なことです。
IMC300 デュアルコア実装では、MCEはマイクロコントローラーから完全に独立して動作し、使いやすく信頼性の高いモーター制御の最適な組み合わせを提供します。IMC300シリーズのMCEは、センサーレスまたはセンサー対応のいずれかで動作するモーターを制御でき、昇圧およびトーテムポールPFC実装用のすぐに使用できるアルゴリズムで利用できます。IMC300デバイスバリアントは、スタンドアロンのモーター制御、モーター制御、PFCで利用でき、LQFP-48またはLQFP-64パッケージで提供されます。
iMOTION™ IMC099ファミリーには、IMC100シリーズと同じ機能セットと統合された保護機能を備えた完全な自立型MCE、業界標準の Arm® Cortex®-M0コアを備えたMCU、柔軟な周辺機器、通信インターフェース、IMC100シリーズとの高レベルのピン互換性など、重要な主要機能が組み込まれています。
主な利点は、とりわけ、プログラミングが不要な市場投入までの時間が最速であること、およびモーターのパラメーター化とチューニング容易であることです。
3つのIMCシリーズは区別されます。最小の派生品であるIMC099は、ファンやポンプなどのシングル モーター アプリケーション向けのモーション コントロール エンジン (MCE) のスタンドアロン実装です。IMC100デバイスは、小さな仮想マシンのような統合スクリプトエンジンを提供します。IMC300は、IMC100シリーズの機能セットと追加のマイクロコントローラーを組み合わせた一連のモーター制御ICで、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。
このファミリーは、現場で実証済みの最新版のMCEを利用しています。この世代のMCEには、ベースアルゴリズムに対する複数の改善が含まれており、いくつかの機能が実装されています。
すべてのiMOTION™ IMCデバイスは、IEC/UL 60730 (「クラスB」)に準拠した機能安全要件をサポートしています。
モーションコントロールエンジンを搭載、TSSOP-38パッケージのiMOTION™ IMC100 モーターコントローラーです。IMC099T-T038 は可変速ドライブ用の低コストパッケージコントローラーです。永久磁石同期モーター (PMSM) のセンサーレスフィールド指向制御 (FOC)を実行します。
iMOTION™ IMC099ファミリーには、すべてのデジタルおよびアナログ部品が統合され、3.3Vまたは5V電源で外部オペアンプやコンパレーターが不要なインバーターモーター制御用の高集積ソリューションなど、重要な主要機能が組み込まれています。 これは、柔軟なホストインターフェース/制御オプションと、柔軟なパラメーター処理を備えた複数のモーターサポートを備えた統合保護機能を備えた高効率正弦波モーター制御のための現場で実証済みの計算エンジンを備えた次世代のモーションコントロールエンジン (MCE)です。
主な利点は、とりわけ、プログラミングが不要な市場投入までの時間が最速であること、および簡単なモーター パラメーター化とチューニングが可能なことです。
IMC100ファミリーは、大型および小型の家電製品などのコスト重視のアプリケーション向けに最適化されており、単一のMCEプロセッシングコアを使用しています。それでも、小さな仮想マシンの統合により、ユーザーにアプリケーションの柔軟性を提供します。スクリプトは、標準のiMOTION™ツールを使用して生成、テスト、およびダウンロードできます。スタンドアロンコントローラーとして、インフィニオンのIPMまたはディスクリートゲートドライバおよびパワーステージの広範なポートフォリオから最適なものと組み合わせることができ、高電圧および低電圧アプリケーションの両方に対応できます。
iMOTION™ IMC100ファミリーには、センサーレスフィールド指向制御 (FOC) と柔軟なホストインターフェースオプションを備えた次世代MCE、統合された保護機能、アプリケーションの柔軟性のためのスクリプトエンジン、ブーストまたはトーテムポールPFCのオプションなど、重要な主要機能が組み込まれています。
主な利点は、とりわけ、プログラミングが不要な市場投入までの時間が最速であること、および簡単なモーターのパラメーター化とチューニングが可能なことです。
IMC300 デュアルコア実装では、MCEはマイクロコントローラーから完全に独立して動作し、使いやすく信頼性の高いモーター制御の最適な組み合わせを提供します。IMC300シリーズのMCEは、センサーレスまたはセンサー対応のいずれかで動作するモーターを制御でき、昇圧およびトーテムポールPFC実装用のすぐに使用できるアルゴリズムで利用できます。IMC300デバイスバリアントは、スタンドアロンのモーター制御、モーター制御、PFCで利用でき、LQFP-48またはLQFP-64パッケージで提供されます。
iMOTION™ IMC099ファミリーには、IMC100シリーズと同じ機能セットと統合された保護機能を備えた完全な自立型MCE、業界標準の Arm® Cortex®-M0コアを備えたMCU、柔軟な周辺機器、通信インターフェース、IMC100シリーズとの高レベルのピン互換性など、重要な主要機能が組み込まれています。
主な利点は、とりわけ、プログラミングが不要な市場投入までの時間が最速であること、およびモーターのパラメーター化とチューニング容易であることです。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.