2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
幅広い可用性と優れた価格性能比により、これらの適切な製品は、手頃な選択や購入を考えている設計者にとって最適な製品です。 このファミリーは、低スイッチング周波数と高スイッチング周波数の両方に最適化され、幅広いアプリケーションをサポートし設計の柔軟性を高めます。 この新しいポートフォリオは、TO-220から始まり、TO-220 FullPAK、D2PAK、D2PAK-7ピン、およびDPAKに続くさまざまなパッケージで利用可能です。
主な特長
- 幅広い販路から入手可能
- 優れた価格性能比
- 低速および高速スイッチングに最適
- さまざまなアプリケーションをサポート
- 業界標準のフットプリント
- 製品の高い堅牢性
アプリケーション
製品
概要
StrongIRFET™ 2パワーMOSFETファミリーは、高スイッチング周波数と低スイッチング周波数に最適です。これらのMOSFETは、堅牢な設計で優れた価格性能比を提供します。40V、60V、80V、100Vがあり、さまざまなアプリケーションをサポートします。
この新しいポートフォリオは、TO-220から始まり、TO-220 FullPAK、D2PAK、D2PAK-7ピン、およびDPAKに続くさまざまなパッケージで利用可能です。業界標準のフットプリントパッケージオプションにより、ドロップインリプレースメントが可能です。
StrongIRFET™ 2パワーMOSFETは、幅広いアプリケーションに対応するシステム最適化製品であり、設計の柔軟性を実現します。
-アダプター
- テレビ
- モータードライブ
- 電動スクーター
- バッテリー管理
- 小型電気自動車
-ロボティックス
- 電動工具とガーデニングツール
StrongIRFET™ 2は、インフィニオンが提供するMOSFET ファミリーの優れた製品群の一つです。
この新しいテクノロジーは、以前のStrongIRFET™ デバイスと比較して、RDS(on) を最大40% 改善し、Qgを最大60% 低くし、電力効率を高め、システム全体のパフォーマンスを向上させます。 定格電流の増加により、より高い電流容量が可能になり、複数のデバイスを並列接続する必要がなくなり、BOM コストが削減され、ボードスペースを節約できます。
StrongIRFET™ 2 パワーMOSFETテクノロジーは、SMPS、 モーター制御、バッテリー駆動アプリケーション、バッテリー管理、UPS、軽電気自動車などの幅広いアプリケーションに対応します。
StrongIRFET™ 2パワーMOSFETファミリーは、高スイッチング周波数と低スイッチング周波数に最適です。これらのMOSFETは、堅牢な設計で優れた価格性能比を提供します。40V、60V、80V、100Vがあり、さまざまなアプリケーションをサポートします。
この新しいポートフォリオは、TO-220から始まり、TO-220 FullPAK、D2PAK、D2PAK-7ピン、およびDPAKに続くさまざまなパッケージで利用可能です。業界標準のフットプリントパッケージオプションにより、ドロップインリプレースメントが可能です。
StrongIRFET™ 2パワーMOSFETは、幅広いアプリケーションに対応するシステム最適化製品であり、設計の柔軟性を実現します。
-アダプター
- テレビ
- モータードライブ
- 電動スクーター
- バッテリー管理
- 小型電気自動車
-ロボティックス
- 電動工具とガーデニングツール
StrongIRFET™ 2は、インフィニオンが提供するMOSFET ファミリーの優れた製品群の一つです。
この新しいテクノロジーは、以前のStrongIRFET™ デバイスと比較して、RDS(on) を最大40% 改善し、Qgを最大60% 低くし、電力効率を高め、システム全体のパフォーマンスを向上させます。 定格電流の増加により、より高い電流容量が可能になり、複数のデバイスを並列接続する必要がなくなり、BOM コストが削減され、ボードスペースを節約できます。
StrongIRFET™ 2 パワーMOSFETテクノロジーは、SMPS、 モーター制御、バッテリー駆動アプリケーション、バッテリー管理、UPS、軽電気自動車などの幅広いアプリケーションに対応します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.