これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
さまざまな電圧に対応するインフィニオンのロジックレベルMOSFETは、幅広いパッケージで提供されており、ワイヤレス充電、ノートパソコン用アダプター、通信機器など、多彩なアプリケーションに適しています。
主な特長
- 低RDS(on)と低Qgを小型パッケージで実現
- 高電力密度設計
- 高スイッチング周波数
- ロジックレベル互換
- マイクロコントローラーから直接駆動
- システムコスト削減
- SOT-23の最小クラスの小型パッケージ
アプリケーション
製品
概要
これらのデバイスのゲート電荷 (Qg) が低いため、導通性能を損なうことなくスイッチング損失を低減します。性能指数の向上により、高いスイッチング周波数での動作が可能になります。 さらに、ロジック レベル ドライブは低いゲート閾値電圧(VGS(th))を提供するため、MOSFETを5 Vでマイクロコントローラから直接駆動することができます。
ゲート閾値電圧の定義、VGS(th): パワーMOSFETのソース端子とドレイン端子の間に導通経路を作成するために必要なゲート-ソース間電圧の最小量。
インフィニオン (および業界) は、スレッショルド電圧に関してさまざまなオプションを提供しています。
- ゲート閾値電圧範囲が~2〜4Vのノーマルレベル(NL)
- ゲート閾値電圧範囲が ~1 → 3 V のロジック レベル (LL)
- ゲート閾値電圧範囲が~0.5〜1Vのスーパーロジックレベル(SLL)
低周波アプリケーションでは、MOSFETをマイクロコントローラから直接駆動できるため、外付けMOSFETドライバは不要です。 一部のシステムではバス電圧が制限されているため (たとえば5 V)、ロジックレベル/スーパーロジックレベルデバイスを使用する必要があります。
ノイズの多い環境では、閾値電圧が高くなると、MOSFETの誤ったターンオンが防止されます。これらのデバイスは、より低いゲート電荷とRDS(on)を提供し、標準< = 100Vデバイスに限定されません。
これらのデバイスのゲート電荷 (Qg) が低いため、導通性能を損なうことなくスイッチング損失を低減します。性能指数の向上により、高いスイッチング周波数での動作が可能になります。 さらに、ロジック レベル ドライブは低いゲート閾値電圧(VGS(th))を提供するため、MOSFETを5 Vでマイクロコントローラから直接駆動することができます。
ゲート閾値電圧の定義、VGS(th): パワーMOSFETのソース端子とドレイン端子の間に導通経路を作成するために必要なゲート-ソース間電圧の最小量。
インフィニオン (および業界) は、スレッショルド電圧に関してさまざまなオプションを提供しています。
- ゲート閾値電圧範囲が~2〜4Vのノーマルレベル(NL)
- ゲート閾値電圧範囲が ~1 → 3 V のロジック レベル (LL)
- ゲート閾値電圧範囲が~0.5〜1Vのスーパーロジックレベル(SLL)
低周波アプリケーションでは、MOSFETをマイクロコントローラから直接駆動できるため、外付けMOSFETドライバは不要です。 一部のシステムではバス電圧が制限されているため (たとえば5 V)、ロジックレベル/スーパーロジックレベルデバイスを使用する必要があります。
ノイズの多い環境では、閾値電圧が高くなると、MOSFETの誤ったターンオンが防止されます。これらのデバイスは、より低いゲート電荷とRDS(on)を提供し、標準< = 100Vデバイスに限定されません。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.