これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの高性能デュアル製品ファミリーには、OptiMOS™パワーブロックMOSFETとOptiMOS™ハーフブリッジMOSFETがあります。 OptiMOS™パワーブロックデバイスは、ローサイドMOSFETとハイサイドMOSFETを同期整流降圧コンバーター構成に集積し、ローサイドMOSFETのソースダウン接続により、熱の改善、レイアウトの簡素化、EMIの低減を実現します。
主な特長
- 非常に低い RDS(on)
- 小型 PQFN 5x6 パッケージ アウトライン
- ソースダウン ローサイド MOSFET
- 最適化 PCB 熱冷却
- 内部接続 MOSFETS
- 低パッケージインダクタンス
- ハイサイド ケルビン接続
- コンパクトでシンプルなDC-DCレイアウト
- 非対称ハーフブリッジ
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンの高性能デュアルMOSFETを選択する利点には、次のようなものがあります。
- DC-DCコンバータアプリケーション向けのコンパクトでシンプルなレイアウト
- ループインダクタンスが最も低いレイアウト
- 最高の熱性能により、高効率性能を実現
非対称ハーフブリッジMOSFETソリューションは、30mm²のフットプリントで50Aを処理
OptiMOS™ 5パワーブロックは、リードレスSMD 5.0x6.0mm²のスモールアウトラインパッケージで、ローサイドMOSFETとハイサイドMOSFETを統合し、同期整流降圧コンバータアプリケーションを対象としています。
OptiMOS™ 5パワーブロック5 x 6は、SO8やSuperSO8などの2つの個別のディスクリートパッケージを省スペースMOSFETパッケージに置き換えることで、設計を少なくとも50%縮小することができます。 パワーパッケージの標準化は、市場で入手可能な異なるパッケージの数を最小限に抑えられるため、お客様にメリットをもたらします。
MOSFETハーフブリッジファミリーは、インフィニオンの実績あるOptiMOS™ 5技術を採用しており、低いオン抵抗 (RDS(on)) と性能指数 (Qg、Qgd) を提供します。 ローサイドMOSFETのソースダウン接続により、大きなPGNDパッドが得られ、ボードへの熱接合が大幅に改善され、レイアウトが簡素化され、EMIが低減されます。 このソリューションでは、スイッチング周波数と電力密度を高め、全体的なBOMコストを削減することで、設計を最適化できます。
インフィニオンの高性能デュアルMOSFETを選択する利点には、次のようなものがあります。
- DC-DCコンバータアプリケーション向けのコンパクトでシンプルなレイアウト
- ループインダクタンスが最も低いレイアウト
- 最高の熱性能により、高効率性能を実現
非対称ハーフブリッジMOSFETソリューションは、30mm²のフットプリントで50Aを処理
OptiMOS™ 5パワーブロックは、リードレスSMD 5.0x6.0mm²のスモールアウトラインパッケージで、ローサイドMOSFETとハイサイドMOSFETを統合し、同期整流降圧コンバータアプリケーションを対象としています。
OptiMOS™ 5パワーブロック5 x 6は、SO8やSuperSO8などの2つの個別のディスクリートパッケージを省スペースMOSFETパッケージに置き換えることで、設計を少なくとも50%縮小することができます。 パワーパッケージの標準化は、市場で入手可能な異なるパッケージの数を最小限に抑えられるため、お客様にメリットをもたらします。
MOSFETハーフブリッジファミリーは、インフィニオンの実績あるOptiMOS™ 5技術を採用しており、低いオン抵抗 (RDS(on)) と性能指数 (Qg、Qgd) を提供します。 ローサイドMOSFETのソースダウン接続により、大きなPGNDパッドが得られ、ボードへの熱接合が大幅に改善され、レイアウトが簡素化され、EMIが低減されます。 このソリューションでは、スイッチング周波数と電力密度を高め、全体的なBOMコストを削減することで、設計を最適化できます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.