これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CoolMOS™ CEは、インフィニオンが民生用および照明用アプリケーション向けに発売した高耐圧スーパージャンクション(SJ) MOSFETの製品ファミリーです。 標準的なMOSFETと比較して効率と熱挙動にメリットがあり、使いやすさとコスト競争力のために最適化されていると同時に、適切な性能と優れたインフィニオン品質を提供します。
主な特長
- 幅広くきめ細かなポートフォリオ
- 安定したサプライチェーン
- コンシューマアプリケーションに特化した使いやすさ
- 最高のコスト/パフォーマンスバランス
アプリケーション
製品
概要
CoolMOS™ CEは、スーパージャンクション構造(SJ)で設計され、消費者の要件を満たすために考案された、市場をリードするインフィニオンの高電圧パワーMOSFETの技術プラットフォームです。 インフィニオンは、拡張ファミリーにより、モバイル機器や電動工具、LCD、LED TV、LED照明アプリケーション向けの低消費電力充電器を対象とした500V、600V、650V、700V、800Vデバイスを提供しています。
CoolMOS™ CE MOSFETファミリーは、500V、600V、650V、800Vの電圧クラスで190mΩから3400mΩまでの高粒度のオン抵抗を提供し、SMDおよびTHTパッケージの幅広い選択肢を提供します。これにより、すべてのコンシューマーアプリケーション向けに正確に調整されたデバイスを選択できます。
このシリーズの CoolMOS™ SJ MOSFETは、魅力的な価格でありながら、実績のある CoolMOS™ 品質と信頼性に妥協することなく、消費者の一般的な要件を満たすようにコストが最適化されています。 CoolMOS™ CEは、ハードスイッチングおよびソフトスイッチングアプリケーションに適しており、最新のSJ MOSFETとして、導通損失とスイッチング損失が低く、効率が向上し、最終的に消費電力が削減されます。 CoolMOS™ CE MOSFETの使いやすさにより、お客様はデザインインサイクルを短縮し、ダイナミックな市場で競争することができます。
CoolMOS™ CEは、スーパージャンクション構造(SJ)で設計され、消費者の要件を満たすために考案された、市場をリードするインフィニオンの高電圧パワーMOSFETの技術プラットフォームです。 インフィニオンは、拡張ファミリーにより、モバイル機器や電動工具、LCD、LED TV、LED照明アプリケーション向けの低消費電力充電器を対象とした500V、600V、650V、700V、800Vデバイスを提供しています。
CoolMOS™ CE MOSFETファミリーは、500V、600V、650V、800Vの電圧クラスで190mΩから3400mΩまでの高粒度のオン抵抗を提供し、SMDおよびTHTパッケージの幅広い選択肢を提供します。これにより、すべてのコンシューマーアプリケーション向けに正確に調整されたデバイスを選択できます。
このシリーズの CoolMOS™ SJ MOSFETは、魅力的な価格でありながら、実績のある CoolMOS™ 品質と信頼性に妥協することなく、消費者の一般的な要件を満たすようにコストが最適化されています。 CoolMOS™ CEは、ハードスイッチングおよびソフトスイッチングアプリケーションに適しており、最新のSJ MOSFETとして、導通損失とスイッチング損失が低く、効率が向上し、最終的に消費電力が削減されます。 CoolMOS™ CE MOSFETの使いやすさにより、お客様はデザインインサイクルを短縮し、ダイナミックな市場で競争することができます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.