6.5 kVトレンチ-フィールドストップIGBT およびフィールドストップダイオードチップを備えたIGBTモジュールは、鉄道輸送、世界中の鉱山で使用される建設車両および駆動装置のような他のヘビーデューティーアプリケーションに焦点を当て、30~40 年の寿命を目標に精密に開発されています。
主な特長
- 大電流容量
- 最適化されたスイッチング損失
- 高信頼性
- 堅牢性
アプリケーション
製品
概要
IHVパッケージの導入により、有名メーカーに多く採用され、世界中の無数のアプリケーションで使用されている高出力IGBT モジュールの標準を確立しました。IHV モジュールは、輸送アプリケーションの日常的に要求の厳しい使用環境や、産業用インバーターや風力タービンなどの過酷な環境での恒久的な負荷の下においても、際立つような高い信頼性と堅牢性を持っています。
その高いRMS 電流能力、最適化されたスイッチング損失、広い電気的制限、高いDC リンク電圧での動作、およびその堅牢性は、インフィニオンの6.5 kV IHV モジュールをお客様のお気に入りにしている利点のほんの一端にすぎません。当社の6.5kV IHV Aは、さまざまな性能とサイズの要件を満たすために、3つのパッケージサイズ (73 x 140 x 48 mm、130 x 140 x 48mm、190 x 140 x 38 mm)で提供され、シングルスイッチ、チョッパー、ダイオードとIGBTのモジュールの3つのトポロジーで提供されます。 特に過酷な条件下で動作するトラクションアプリケーションでは、6.5kV モジュールに見られるような高い絶縁能力と、それに対応する沿面距離および空間距離が要求されます。
IHV 6500 V には、大電流能力と最適化されたスイッチング損失、250 A から750 A までの電流範囲、高信頼性、堅牢なモジュール構造、最高の信頼性と高いパワーサイクル能力のためのAlSiCベースプレート、最低保管温度-55°C、最低動作温度-50°C などを必要とするトラクションアプリケーションに焦点を当て精密に開発された6.5kV トレンチーフィールドストップIGBT およびフィールドストップダイオードチップなどの重要な主要機能が組み込まれています。
主な利点には、エネルギー効率の高い動作、インフィニオンが標準化した高電圧パッケージIHV の25% 高い電流密度、コンパクトなコンバーター設計のための高電力密度などの可能性が含まれます。
IHVパッケージの導入により、有名メーカーに多く採用され、世界中の無数のアプリケーションで使用されている高出力IGBT モジュールの標準を確立しました。IHV モジュールは、輸送アプリケーションの日常的に要求の厳しい使用環境や、産業用インバーターや風力タービンなどの過酷な環境での恒久的な負荷の下においても、際立つような高い信頼性と堅牢性を持っています。
その高いRMS 電流能力、最適化されたスイッチング損失、広い電気的制限、高いDC リンク電圧での動作、およびその堅牢性は、インフィニオンの6.5 kV IHV モジュールをお客様のお気に入りにしている利点のほんの一端にすぎません。当社の6.5kV IHV Aは、さまざまな性能とサイズの要件を満たすために、3つのパッケージサイズ (73 x 140 x 48 mm、130 x 140 x 48mm、190 x 140 x 38 mm)で提供され、シングルスイッチ、チョッパー、ダイオードとIGBTのモジュールの3つのトポロジーで提供されます。 特に過酷な条件下で動作するトラクションアプリケーションでは、6.5kV モジュールに見られるような高い絶縁能力と、それに対応する沿面距離および空間距離が要求されます。
IHV 6500 V には、大電流能力と最適化されたスイッチング損失、250 A から750 A までの電流範囲、高信頼性、堅牢なモジュール構造、最高の信頼性と高いパワーサイクル能力のためのAlSiCベースプレート、最低保管温度-55°C、最低動作温度-50°C などを必要とするトラクションアプリケーションに焦点を当て精密に開発された6.5kV トレンチーフィールドストップIGBT およびフィールドストップダイオードチップなどの重要な主要機能が組み込まれています。
主な利点には、エネルギー効率の高い動作、インフィニオンが標準化した高電圧パッケージIHV の25% 高い電流密度、コンパクトなコンバーター設計のための高電力密度などの可能性が含まれます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.