- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品
概要
インフィニオンの3.3 kV IHV (IGBT高電圧) モジュールは、さまざまな用途で使用されており、その結果として市場をリードしています。これは、数十年にわたるフィールド実績で裏付けられた過酷環境下での卓越した信頼性と、比類ない電力密度をお客様に評価いただいているためです。
最新世代の3.3 kV IHV Bは、シングルスイッチ、チョッパ、ダイオード トポロジーとして動作し、825〜2400 Aの電流定格で2つのパッケージサイズ (130 x 140 x 38 mmおよび190 x 140 x 38 mm) で提供され、強化されたパワーサイクル機能を備えており、お客様が設計寿命を延ばしたり、より高い性能で動作したりするために使用します。
新たに強化されたIHV-Bは、このパッケージ グループの最新アップグレードです。HVDC、STATCOM、MVD、地下鉄、機関車、高速鉄道など、日常的に変動する負荷や連続負荷下で高い信頼性が求められる用途において、現在の推奨品 (インフィニオンのIGBT 3) から容易に置き換え可能です。
さらにすべての使用可能な競合製品やIGBT 3製品と比較して、2倍の寿命拡張という画期的な特長は、最新の高電圧フロントおよびバックエンド技術とマーケットリーダーとしての数十年の経験を組み合わせて、同じサイズのパッケージで信頼性を低下させることなく40 %以上の印象的な性能アップグレードを実現できるため、すでに多くの市場をリードする顧客から敬われています。
IHV-Bには、高いDC安定性、標準化されたパッケージ、CTI >600のパッケージ、クラス最高の電流密度、低スイッチング損失、正の温度係数を備えたVCEsatでの容易な並列化、クラス最高の短絡能力、過負荷および故障状態に対する比類のない堅牢性、過酷な環境条件下で最大40年の安全な動作など、重要な主な利点が組み込まれています。強化されたIHV-Bのその他の利点は、古い設計でも利点を使用する際の労力が非常に少ないこと、パワーサイクル曲線が100 %改善されていること、標準タイプとの1:1で実現可能で可能な交換、同じ信頼性で40 %の連続RMS電流増加、そして30〜50 %の小型インバーターの可能です。
インフィニオンの3.3 kV IHV (IGBT高電圧) モジュールは、さまざまな用途で使用されており、その結果として市場をリードしています。これは、数十年にわたるフィールド実績で裏付けられた過酷環境下での卓越した信頼性と、比類ない電力密度をお客様に評価いただいているためです。
最新世代の3.3 kV IHV Bは、シングルスイッチ、チョッパ、ダイオード トポロジーとして動作し、825〜2400 Aの電流定格で2つのパッケージサイズ (130 x 140 x 38 mmおよび190 x 140 x 38 mm) で提供され、強化されたパワーサイクル機能を備えており、お客様が設計寿命を延ばしたり、より高い性能で動作したりするために使用します。
新たに強化されたIHV-Bは、このパッケージ グループの最新アップグレードです。HVDC、STATCOM、MVD、地下鉄、機関車、高速鉄道など、日常的に変動する負荷や連続負荷下で高い信頼性が求められる用途において、現在の推奨品 (インフィニオンのIGBT 3) から容易に置き換え可能です。
さらにすべての使用可能な競合製品やIGBT 3製品と比較して、2倍の寿命拡張という画期的な特長は、最新の高電圧フロントおよびバックエンド技術とマーケットリーダーとしての数十年の経験を組み合わせて、同じサイズのパッケージで信頼性を低下させることなく40 %以上の印象的な性能アップグレードを実現できるため、すでに多くの市場をリードする顧客から敬われています。
IHV-Bには、高いDC安定性、標準化されたパッケージ、CTI >600のパッケージ、クラス最高の電流密度、低スイッチング損失、正の温度係数を備えたVCEsatでの容易な並列化、クラス最高の短絡能力、過負荷および故障状態に対する比類のない堅牢性、過酷な環境条件下で最大40年の安全な動作など、重要な主な利点が組み込まれています。強化されたIHV-Bのその他の利点は、古い設計でも利点を使用する際の労力が非常に少ないこと、パワーサイクル曲線が100 %改善されていること、標準タイプとの1:1で実現可能で可能な交換、同じ信頼性で40 %の連続RMS電流増加、そして30〜50 %の小型インバーターの可能です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.