製品
概要
RC-D2は、SOT-223パッケージを導入した最初のIGBT ファミリーでもあり、DPAK パッケージとピン互換で交換可能な小型パッケージで、同じフットプリントに収まることで価格をさらに向上させます。RC-DF と比較した主な改善点は、競争力のある価格で十分な性能、電磁ノイズを低減するのに十分なdi/dt 制御性、湿度耐性の向上 (HV-H3TRB テスト合格)、SOT-223の4A から15A および1A から6A の範囲の現在のクラスの幅広いポートフォリオです。
RC-D2およびIGBT6は、最悪条件 (Vdc=400V、Tj=150V、Vge=15V) でも最小3μs の短絡耐量を持つように設計されています。お客様からのフィードバックによると、すでに民生用ドライブ アプリケーションで短絡耐量3μsの IGBT を使用しており、非定期的なSC イベントからトポロジーを保護することに問題はありません。
600V RC-D2には、最大20 kHz の動作範囲、湿度に強い設計、非常に厳密なパラメータ分布、175°C の最大ジャンクション温度、3μsの短絡耐量などの重要な主要機能が組み込まれています。
RC-D2は、SOT-223パッケージを導入した最初のIGBT ファミリーでもあり、DPAK パッケージとピン互換で交換可能な小型パッケージで、同じフットプリントに収まることで価格をさらに向上させます。RC-DF と比較した主な改善点は、競争力のある価格で十分な性能、電磁ノイズを低減するのに十分なdi/dt 制御性、湿度耐性の向上 (HV-H3TRB テスト合格)、SOT-223の4A から15A および1A から6A の範囲の現在のクラスの幅広いポートフォリオです。
RC-D2およびIGBT6は、最悪条件 (Vdc=400V、Tj=150V、Vge=15V) でも最小3μs の短絡耐量を持つように設計されています。お客様からのフィードバックによると、すでに民生用ドライブ アプリケーションで短絡耐量3μsの IGBT を使用しており、非定期的なSC イベントからトポロジーを保護することに問題はありません。
600V RC-D2には、最大20 kHz の動作範囲、湿度に強い設計、非常に厳密なパラメータ分布、175°C の最大ジャンクション温度、3μsの短絡耐量などの重要な主要機能が組み込まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.