これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
HybridPACK™ Driveは、750 Vおよび1200 Vクラスで、100 kWから300 kWの範囲のハイブリッド車および電気自動車のトラクション用のコンパクトでスケーラブルな電源ソリューションを提供します。これにより、サーマルスタックとチップセットを使用してパフォーマンスを拡張でき、同じモジュールのフットプリントを維持します。
主な特長
- クラス最高のSiおよびSiCテクノロジー
- ベンチマーク性能と効率
- 業界標準のフットプリント
- 拡張性と設計の容易さ
- AQG324車載用認定
アプリケーション
製品
概要
HybridPACK™ Driveは、2017年に初めて導入され、インフィニオンのシリコンEDT2技術を使用し、実世界の走行サイクルで最高の効率を実現するために特別に最適化されています。2021年、インフィニオンは、インフィニオンのシリコンカーバイドトレンチMOSFET構造をベースにした新しい CoolSiC™ バージョンを発表しました。平面構造と比較して、トレンチはより高いセル密度を可能にし、クラス最高の性能指数をもたらします。
2023年、インフィニオンは、先進のEDT3 IGBTおよびCoolSiC™ G2 MOSFETチップ技術を搭載した第2世代のパワーモジュール「HybridPACK™ Drive G2」を発表しました。最大300kWの電力範囲を持つHybridPACK™ Drive G2は、次世代相電流センサーの統合オプションやIGBT製品のオンチップ温度センシングなど、前世代と比較してより高い使いやすさと新機能を提供し、システムコストの改善を可能にします。また、改良されたアセンブリと相互接続技術により、より高い性能と電力密度を実現します。2025年までに、HybridPACK™ Drive G2のポートフォリオは、さまざまな定格電流と電圧レベル(750Vおよび1200V)を含むように拡大します。
- HybridPACK™ Drive G1 およびG2 は、市場で最もスケーラブルな電源ポートフォリオであり、大規模なシステム再設計を必要とせずに、さまざまな電力クラス向けに対応できるよう1200 V および750 V のIGBT およびCoolSiC™ を備えています。
- HybridPACK™ Drive G1:EDT2およびCoolSiC™チップセットは、高電力密度とソフトスイッチング動作により、EVのトラクションインバーターの設計を容易にします。
- HybridPACK™ Drive G2 は成功を継続:EDT3とCoolSiC™ G2テクノロジーは、コストパフォーマンス比を向上させるための新しいベンチマーク性能と効率性を備えています。
- フルオートモーティブ認定 AQG324
HybridPACK™ Driveは、2017年に初めて導入され、インフィニオンのシリコンEDT2技術を使用し、実世界の走行サイクルで最高の効率を実現するために特別に最適化されています。2021年、インフィニオンは、インフィニオンのシリコンカーバイドトレンチMOSFET構造をベースにした新しい CoolSiC™ バージョンを発表しました。平面構造と比較して、トレンチはより高いセル密度を可能にし、クラス最高の性能指数をもたらします。
2023年、インフィニオンは、先進のEDT3 IGBTおよびCoolSiC™ G2 MOSFETチップ技術を搭載した第2世代のパワーモジュール「HybridPACK™ Drive G2」を発表しました。最大300kWの電力範囲を持つHybridPACK™ Drive G2は、次世代相電流センサーの統合オプションやIGBT製品のオンチップ温度センシングなど、前世代と比較してより高い使いやすさと新機能を提供し、システムコストの改善を可能にします。また、改良されたアセンブリと相互接続技術により、より高い性能と電力密度を実現します。2025年までに、HybridPACK™ Drive G2のポートフォリオは、さまざまな定格電流と電圧レベル(750Vおよび1200V)を含むように拡大します。
- HybridPACK™ Drive G1 およびG2 は、市場で最もスケーラブルな電源ポートフォリオであり、大規模なシステム再設計を必要とせずに、さまざまな電力クラス向けに対応できるよう1200 V および750 V のIGBT およびCoolSiC™ を備えています。
- HybridPACK™ Drive G1:EDT2およびCoolSiC™チップセットは、高電力密度とソフトスイッチング動作により、EVのトラクションインバーターの設計を容易にします。
- HybridPACK™ Drive G2 は成功を継続:EDT3とCoolSiC™ G2テクノロジーは、コストパフォーマンス比を向上させるための新しいベンチマーク性能と効率性を備えています。
- フルオートモーティブ認定 AQG324
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.