これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
製品
概要
1ED44176N01F、1ED44175N01B、および1ED44173N01Bは、通常、コンパレーターと複数の抵抗およびコンデンサによる電流測定によって実装される過電流保護(OCP)を備えています。ゲートドライバは、コンパレータを内蔵することにより、コストとスペースを節約します。このローサイド ゲートドライバ ファミリーは、インフィニオン独自のラッチ耐性CMOS技術を採用し、堅牢なモノリシック構造を実現すると同時に、閾値許容誤差±5%のOCPでクラス最高のフォルトレポート精度を実現します。さらに、インフィニオンのIC技術は、フォールト出力とイネーブル機能を1つのピンに組み合わせることで、小型のPG-SOT23パッケージ(1ED44176の場合はDSO-8)を可能にします。
このファミリには、イネーブルおよび障害報告機能を備えたコスト効率の高いシンプルなドライバである1ED44171N01Bが含まれています。また、単一のPCBレイアウトで人気のあるIRS44273Lのセカンドソースオプションとしても使用できます。シングルサプライヤー、デュアルソーシング戦略を実現し、迅速な供給の柔軟性を実現します。
1ED4417x製品は、重要な保護機能を統合しており、システムの利点を提供し、信頼性を向上させます。
内蔵の過電流保護(OCP)機能により、高速で正確な(+/-5%)センシングが可能になり、システム設計の信頼性が向上します。一部の部品では、障害の報告とイネーブルに1つのピンが使用されます。プログラム可能なフォルトクリア時間設定により、さまざまなマイクロコントローラの処理速度に簡単に調整できます。IGBTおよびMOSFETには低電圧ロックアウト(UVLO)保護が用意されており、低VCC電源電圧でのスイッチング損失を排除します。最大供給電圧が25VCCの場合、過酷な回路アプリケーションでのVCCスパイクに対してICの堅牢性が向上します。1ED44176 (DSO8) には、出力から入力へのノイズ結合を防ぐためのロジック・ピンとパワー・グランド・ピンが分離されており、ノイズ耐性が向上しています。
1ED4417xファミリには、インフィニオンの人気の高いIRS44273Lのデュアルソーシングオプションである1ED44171N01Bが追加されました。
EiceDRIVER™ローサイドゲートドライバーICは、最先端のプロセスにより、高電圧ゲートドライバーの堅牢な技術を備えた低電圧回路を利用しています。マキシムの世界トップクラスの製造技術により、業界標準のDSO-8、スモールフォームファクタのSOT23、WSONパッケージで、高電力密度アプリケーション向けの大電流ゲートドライバを実現しています。
TI は、出力電流、ロジック構成、パッケージ、および低電圧誤動作防止 (UVLO)、統合過電流保護 (OCP)、完全差動入力 (TDI) などの保護機能に対する柔軟なオプションを備えた、シングルローサイドおよびデュアルローサイド・ゲート・ドライバ IC の包括的なファミリを提供しています。また、車載用認定のローサイドゲートドライバICも提供しています。
1ED44176N01F、1ED44175N01B、および1ED44173N01Bは、通常、コンパレーターと複数の抵抗およびコンデンサによる電流測定によって実装される過電流保護(OCP)を備えています。ゲートドライバは、コンパレータを内蔵することにより、コストとスペースを節約します。このローサイド ゲートドライバ ファミリーは、インフィニオン独自のラッチ耐性CMOS技術を採用し、堅牢なモノリシック構造を実現すると同時に、閾値許容誤差±5%のOCPでクラス最高のフォルトレポート精度を実現します。さらに、インフィニオンのIC技術は、フォールト出力とイネーブル機能を1つのピンに組み合わせることで、小型のPG-SOT23パッケージ(1ED44176の場合はDSO-8)を可能にします。
このファミリには、イネーブルおよび障害報告機能を備えたコスト効率の高いシンプルなドライバである1ED44171N01Bが含まれています。また、単一のPCBレイアウトで人気のあるIRS44273Lのセカンドソースオプションとしても使用できます。シングルサプライヤー、デュアルソーシング戦略を実現し、迅速な供給の柔軟性を実現します。
1ED4417x製品は、重要な保護機能を統合しており、システムの利点を提供し、信頼性を向上させます。
内蔵の過電流保護(OCP)機能により、高速で正確な(+/-5%)センシングが可能になり、システム設計の信頼性が向上します。一部の部品では、障害の報告とイネーブルに1つのピンが使用されます。プログラム可能なフォルトクリア時間設定により、さまざまなマイクロコントローラの処理速度に簡単に調整できます。IGBTおよびMOSFETには低電圧ロックアウト(UVLO)保護が用意されており、低VCC電源電圧でのスイッチング損失を排除します。最大供給電圧が25VCCの場合、過酷な回路アプリケーションでのVCCスパイクに対してICの堅牢性が向上します。1ED44176 (DSO8) には、出力から入力へのノイズ結合を防ぐためのロジック・ピンとパワー・グランド・ピンが分離されており、ノイズ耐性が向上しています。
1ED4417xファミリには、インフィニオンの人気の高いIRS44273Lのデュアルソーシングオプションである1ED44171N01Bが追加されました。
EiceDRIVER™ローサイドゲートドライバーICは、最先端のプロセスにより、高電圧ゲートドライバーの堅牢な技術を備えた低電圧回路を利用しています。マキシムの世界トップクラスの製造技術により、業界標準のDSO-8、スモールフォームファクタのSOT23、WSONパッケージで、高電力密度アプリケーション向けの大電流ゲートドライバを実現しています。
TI は、出力電流、ロジック構成、パッケージ、および低電圧誤動作防止 (UVLO)、統合過電流保護 (OCP)、完全差動入力 (TDI) などの保護機能に対する柔軟なオプションを備えた、シングルローサイドおよびデュアルローサイド・ゲート・ドライバ IC の包括的なファミリを提供しています。また、車載用認定のローサイドゲートドライバICも提供しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.