High power rectifier

Power you can trust at sea - the rise of sustainable shipping

anchor

概要

Stricter environmental regulations are driving the shift to electrification in the maritime industry. The electric ship market is growing fast from $7.8B in 2023 to $15.7B in 2030 (10.5% CAGR). More than 50% of large vessels (> 25,000 GT) use electric propulsion. Onshore power supply is becoming the standard in ports allowing the ships to dock with zero emissions by running on clean electricity instead of diesel.

主な特長

  • Robust and reliable
  • Optimized for harsh conditions
  • For mission-critical reliability
  • Highly efficient and cost-effective

製品

概要

インフィニオン テクノロジーズのバイポーラは、長年にわたる専門知識を生かし、高品質のサイリスタ、ダイオード、およびPress Pack IGBTスタックを海洋用途向けに提供しています。この製品ポートフォリオはコンパクトでモジュール式であり、さまざまな電圧レベルに合わせてカスタマイズでき、数MW規模のニーズまで拡張できます。ミッションクリティカルな信頼性と高いエネルギー密度を実現するよう設計された当社のソリューションは、船舶へ効率的かつ安全に、妥協なく電力を供給できるよう容易に統合できます。

  • 堅牢で信頼性が高い
  • 過酷な環境およびミッション クリティカルな運用に最適化
  • 高出力用途において高効率でコスト効率が高い

当社のシステムは、最小の運用コスト、長寿命、そしてコンパクトなモジュール設計を兼ね備えています。

大型トラック、鉱山車両、さらには港湾内の船舶を充電するには、1 MWを超える電力範囲が必要です。冶金産業における直流アーク炉や、近年注目を集めている水電解についても同様です。

これらの高出力整流器は、空冷式または水冷式のヒートシンク上に、高効率でコスト効率が高く信頼性の高いサイリスタを使用しています。両面冷却により小型化でき、当社のモジュール設計により各プロジェクトの高い拡張性を実現できます。

電力系統の規制遵守のため、負荷時タップ切換器 (OLTC) の追加設置に加え、アクティブ フィルターおよびパッシブ フィルターの導入が、数十年にわたり最先端技術として用いられてきました。

当社のモジュール式スタック製品群は、5 MWの倍数の出力範囲をカバーしており、水冷方式を採用することで、単一ユニットで5 MWを0.5 m3未満の設計スペースに収めています。強制空冷式のB6整流器スタックは、線間電圧1 kVで3 MWの出力を達成できます。

  • 国際海事機関 (IMO) は2030年までにCO2排出量を40% 削減することを目指しています。
  • 欧州連合域内排出量取引制度 (EU ETS) に船舶の排出量が含まれるようになりました。
  • FuelEU Maritime規制 (2025年) は、低炭素燃料と陸上電力の利用を義務付けています。

インフィニオン テクノロジーズのバイポーラは、長年にわたる専門知識を生かし、高品質のサイリスタ、ダイオード、およびPress Pack IGBTスタックを海洋用途向けに提供しています。この製品ポートフォリオはコンパクトでモジュール式であり、さまざまな電圧レベルに合わせてカスタマイズでき、数MW規模のニーズまで拡張できます。ミッションクリティカルな信頼性と高いエネルギー密度を実現するよう設計された当社のソリューションは、船舶へ効率的かつ安全に、妥協なく電力を供給できるよう容易に統合できます。

  • 堅牢で信頼性が高い
  • 過酷な環境およびミッション クリティカルな運用に最適化
  • 高出力用途において高効率でコスト効率が高い

当社のシステムは、最小の運用コスト、長寿命、そしてコンパクトなモジュール設計を兼ね備えています。

大型トラック、鉱山車両、さらには港湾内の船舶を充電するには、1 MWを超える電力範囲が必要です。冶金産業における直流アーク炉や、近年注目を集めている水電解についても同様です。

これらの高出力整流器は、空冷式または水冷式のヒートシンク上に、高効率でコスト効率が高く信頼性の高いサイリスタを使用しています。両面冷却により小型化でき、当社のモジュール設計により各プロジェクトの高い拡張性を実現できます。

電力系統の規制遵守のため、負荷時タップ切換器 (OLTC) の追加設置に加え、アクティブ フィルターおよびパッシブ フィルターの導入が、数十年にわたり最先端技術として用いられてきました。

当社のモジュール式スタック製品群は、5 MWの倍数の出力範囲をカバーしており、水冷方式を採用することで、単一ユニットで5 MWを0.5 m3未満の設計スペースに収めています。強制空冷式のB6整流器スタックは、線間電圧1 kVで3 MWの出力を達成できます。

  • 国際海事機関 (IMO) は2030年までにCO2排出量を40% 削減することを目指しています。
  • 欧州連合域内排出量取引制度 (EU ETS) に船舶の排出量が含まれるようになりました。
  • FuelEU Maritime規制 (2025年) は、低炭素燃料と陸上電力の利用を義務付けています。
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ