グリーンエネルギーの実現
エネルギー需要の増加、天然資源の枯渇、気候変動は、エネルギーの生成、送電、蓄電、消費をより効率的に行う方法を求めています。 私たちの半導体ソリューションは、エネルギーをより効率的に作り出し、使用することを可能にします。私たちは、ネットゼロの世界を目指す旅において、大きな役割を担っています。
マイクロエレクトロニクスは脱炭素化の鍵
世界人口の増加、何十億ものコネクテッドデバイス、電力によるモビリティなど、エネルギーへの欲求は膨大です。地球の気候バランスを改善するためには、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換、電化の促進、エネルギーの生成、送電、貯蔵、消費などの電気エネルギーチェーンの効率を高める必要があります。半導体技術により、このチェーンのあらゆる段階でエネルギー効率を最適化することができます。