これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ 4100Sファミリは、Arm® Cortex-M0®+ CPUを搭載したミックスドシグナル・プログラマブル組込みシステム・コントローラのシリーズで、高性能と低消費電力を実現します。第4世代CAPSENSE™システムによる高度な静電容量センシング機能を備えているため、家電製品や家電製品などのアプリケーションに適しています。PSOC™ 4100Sファミリは、アナログ・ペリフェラルとHMI機能の完璧な組み合わせです。
主な特長
- 48MHz Arm® Cortex-M0®+ CPU
- 最大64KBのフラッシュ、最大8KBのSRAM
- 耐水性
- 12ビット1Msps SAR ADC
- シングルスロープ10ビットADC
- 2xオペアンプ
- 2つの電流DAC(IDAC)
- 2つの低電力コンパレータ
- 3つのSCB - I2C、SPI、UART
- 5 つの 16 ビット TCPWM
- ブロック 動作電圧:1.71V〜5.5V
- Smart I/O
アプリケーション
PSoC™ 4100S 製品
PSoC™ 4100Sファミリは、PSoC™ 4プラットフォームアーキテクチャに基づくミックスドシグナルプログラマブル組み込みシステムコントローラのシリーズで、Arm Cortex-M0+ CPUを搭載し、高性能と低消費電力を実現します。PSoC™ 4100Sファミリは、Arm®プロセッサとSAR ADC、オペアンプ、低消費電力コンパレータ、標準通信、タイミングペリフェラル、およびクラス最高の性能を備えた第4世代CAPSENSE™容量性センシングシステムを組み合わせています。
第4世代のCAPSENSE™システムは、高度なタッチセンシング機能を提供する業界をリードするテクノロジーであり、幅広いアプリケーションに適しています。プログラム可能なアナログ・ブロックにより、アナログ機能の柔軟性とカスタマイズが可能になり、柔軟な接続性により、設計者は幅広い通信プロトコルを実装できます。この統合により、設計者は複雑なシステムを簡単に実装できるだけでなく、高度な柔軟性とカスタマイズ性も提供できるため、適応性が必要なアプリケーションに最適です。
- リコンフィギャラブルな高駆動の外部および広帯域幅の内部駆動およびコンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能を備えた2つのオペアンプ。オペアンプはディープスリープ低電力モードで動作可能
- 差動モードとシングルエンド・モードを備えた 12 ビット 1Msps SAR ADC、および信号平均化機能付きチャネル・シーケンサ
- 静電容量検出ブロックによるシングルスロープ10ビットADC機能
- 任意のピン上の汎用または容量性センシングアプリケーション用の2つの電流DAC(IDAC)
- Deep Sleep低電力モードで動作する2つの低電力コンパレータ
PSoC™ 4100S CAPSENSE™ は、自己または相互容量性センシングアプリケーションの構築に使用できます。
インフィニオンの第4世代CAPSENSE™は、前世代と比較して感度の向上、応答時間の短縮、ノイズ耐性の向上を実現しています。近接センシングや過酷な環境での操作などの高度な機能をサポートし、より信頼性が高く堅牢なタッチインターフェースを幅広いアプリケーション向けに実現します。さらに、消費電力が抑えられるため、バッテリー駆動の常時接続デバイスに最適です。
PSoC™ 4100S MCU では、CAPSENSE™ は Sigma-Delta (CSD) ブロックを介してサポートされており、アナログ マルチプレックス バス (アナログ スイッチ) を介して任意のピンに接続できます。CAPSENSE™機能は、ソフトウェア制御下にあるシステム内の任意の使用可能なピンまたはピンのグループに提供できます。
• ModusToolbox™ ソフトウェアをダウンロード
• アプリケーションノートを読む: AN79953 PSoC™ 4 の使用を開始する
•CAPSENSE™ PSoC™4 設計で を使用する方法については、 AN85951 アプリケーション ノート をご覧ください。
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDE オプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™ アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSoC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
PSoC™ 4100Sファミリは、PSoC™ 4プラットフォームアーキテクチャに基づくミックスドシグナルプログラマブル組み込みシステムコントローラのシリーズで、Arm Cortex-M0+ CPUを搭載し、高性能と低消費電力を実現します。PSoC™ 4100Sファミリは、Arm®プロセッサとSAR ADC、オペアンプ、低消費電力コンパレータ、標準通信、タイミングペリフェラル、およびクラス最高の性能を備えた第4世代CAPSENSE™容量性センシングシステムを組み合わせています。
第4世代のCAPSENSE™システムは、高度なタッチセンシング機能を提供する業界をリードするテクノロジーであり、幅広いアプリケーションに適しています。プログラム可能なアナログ・ブロックにより、アナログ機能の柔軟性とカスタマイズが可能になり、柔軟な接続性により、設計者は幅広い通信プロトコルを実装できます。この統合により、設計者は複雑なシステムを簡単に実装できるだけでなく、高度な柔軟性とカスタマイズ性も提供できるため、適応性が必要なアプリケーションに最適です。
- リコンフィギャラブルな高駆動の外部および広帯域幅の内部駆動およびコンパレータ・モードとADC入力バッファリング機能を備えた2つのオペアンプ。オペアンプはディープスリープ低電力モードで動作可能
- 差動モードとシングルエンド・モードを備えた 12 ビット 1Msps SAR ADC、および信号平均化機能付きチャネル・シーケンサ
- 静電容量検出ブロックによるシングルスロープ10ビットADC機能
- 任意のピン上の汎用または容量性センシングアプリケーション用の2つの電流DAC(IDAC)
- Deep Sleep低電力モードで動作する2つの低電力コンパレータ
PSoC™ 4100S CAPSENSE™ は、自己または相互容量性センシングアプリケーションの構築に使用できます。
インフィニオンの第4世代CAPSENSE™は、前世代と比較して感度の向上、応答時間の短縮、ノイズ耐性の向上を実現しています。近接センシングや過酷な環境での操作などの高度な機能をサポートし、より信頼性が高く堅牢なタッチインターフェースを幅広いアプリケーション向けに実現します。さらに、消費電力が抑えられるため、バッテリー駆動の常時接続デバイスに最適です。
PSoC™ 4100S MCU では、CAPSENSE™ は Sigma-Delta (CSD) ブロックを介してサポートされており、アナログ マルチプレックス バス (アナログ スイッチ) を介して任意のピンに接続できます。CAPSENSE™機能は、ソフトウェア制御下にあるシステム内の任意の使用可能なピンまたはピンのグループに提供できます。
• ModusToolbox™ ソフトウェアをダウンロード
• アプリケーションノートを読む: AN79953 PSoC™ 4 の使用を開始する
•CAPSENSE™ PSoC™4 設計で を使用する方法については、 AN85951 アプリケーション ノート をご覧ください。
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDE オプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™ アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSoC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.