これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ HVMS-64Kは、Arm® Cortex®-M0+プロセッサとプログラマブルアナログおよびデジタルブロックを組み合わせ、12ビットSAR ADC、静電容量センシング用の第5世代CAPSENSE™、PWMなどのデジタルペリフェラル、シリアル通信インターフェース、および統合LIN PHYを特長としています。高電圧サブシステムにより、12Vの車載バッテリから直接動作できるため、堅牢な車載ソリューションに最適です。
主な特長
- AEC-Q100認定
- 最大41 GPIO
- 12ビットSAR ADC (1 Msps)
- 12 V/24 Vバッテリー対応 (最大42 V)
- ASIL-B準拠 (ISO 26262)
- 最大64 KBフラッシュおよび8 KB SRAM
- バッテリー対応 (最大42 V)
- 48 MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
- 32/48/56ピンQFNで利用可能
- 16ビットPWMブロック×5
- SCB経由のLIN、CXPI、I²C、SPI、UART
- DRIVECORE™対応
製品
概要
- ASIL-B準拠およびAEC-Q100認定を受けた車載グレードのMCU。
- ミックスドシグナル車載アプリケーション向けの高性能アナログ/デジタル統合。
- クラス最高のCAPSENSE™テクノロジーにより、過酷な環境下でも堅牢な静電容量センシングを実現します。
- 多様な自動車のユースケースに対応する柔軟な通信およびI/Oオプション。
- 高度な安全性と診断機能を備えた低電力動作。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、車載用 PSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。 インフィニオンのModustooboxは、GitHub上で、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリを提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード サポート パッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
車載用認定ソフトウェア (AutoPDL、Auto CAPSENSE MW、SafeTlib)
インフィニオンは、標準的な車載ソフトウェア開発プロセスに従って開発された PSoC™ 4つのHVデバイス用のソフトウェアパッケージを提供しています。 このソフトウェアは、ASPICE 認定 (MISRA 2012 AMD1、CERT C) および ISO 26262 に準拠しています。ASIL Bまでの安全性目標。 このソフトウェアは、開発時間を短縮することで、市場投入までの時間を短縮します。
当社の PSOC™ 4 HVMSプリファードデザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、チームで協力して設計を最適化し、お客様のビジネス目標が成功に至るよう支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSOC™ 4、 PSOC™ 4 High Voltage、および PSOC™ Automotive Multitouchを使用するための完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
PSOC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからサンプルコードやプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSOC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します (会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSOC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
Drive Core for the PSOC™: ソフトウェア開発の迅速化と簡素化
インフィニオンのDrive Coreは、ソフトウェア開発の効率化と加速を目的としたスケーラブルなソフトウェアバンドルポートフォリオです。これにより、開発プロセスが簡素化され、移行作業が削減されると同時に、商業的な複雑さが最小限に抑えられ、サプライヤー管理が最適化されます。Drive Coreでイノベーションへのよりスムーズで効率的な道筋を体験してください。
インフィニオンは、標準的な車載ソフトウェア開発プロセスに従って開発された PSoC™ 4つのHVデバイス用のソフトウェアパッケージを提供しています。 このソフトウェアは、ASPICE 認定 (MISRA 2012 AMD1、CERT C) および ISO 26262 に準拠しています。ASIL Bまでの安全性目標。 このソフトウェアは、開発時間を短縮することで、市場投入までの時間を短縮します。
ModusToolbox™
ModusToolbox™は、車載用PSOC™ HV Arm® Cortex®マイクロコントローラーなど、インフィニオンのマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の開発環境です。GitHub上に包括的で柔軟なコードリポジトリを提供し、ボードサポートパッケージ、低レベルのリソース、CAPSENSEなどの業界をリードする機能用のミドルウェアを提供し、プロジェクトに必要なリソースのみへのアトミックアクセスを可能にします。
PSOC HV™用ドライブコア
インフィニオンの PSOC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
- ASIL-B準拠およびAEC-Q100認定を受けた車載グレードのMCU。
- ミックスドシグナル車載アプリケーション向けの高性能アナログ/デジタル統合。
- クラス最高のCAPSENSE™テクノロジーにより、過酷な環境下でも堅牢な静電容量センシングを実現します。
- 多様な自動車のユースケースに対応する柔軟な通信およびI/Oオプション。
- 高度な安全性と診断機能を備えた低電力動作。
ModusToolbox™
ModusToolbox™ Softwareは、車載用 PSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラを含むインフィニオンの幅広いマイクロコントローラデバイスをサポートする、拡張性に優れた最新の開発環境です。 インフィニオンのModustooboxは、GitHub上で、包括的で柔軟性があり、アトミックなさまざまなコードリポジトリを提供しています。つまり、必要なすべてのリソースにアクセスでき、それらを独自のワークフローで使用し、プロジェクトに必要なリソースのみを取得できます。これらのリポジトリには、ボード サポート パッケージ (BSP)、ハードウェア抽象化レイヤー (HAL) やペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) などの低レベル リソース、CAPSENSE™などの業界をリードする機能を実現するミドルウェアが含まれます。
車載用認定ソフトウェア (AutoPDL、Auto CAPSENSE MW、SafeTlib)
インフィニオンは、標準的な車載ソフトウェア開発プロセスに従って開発された PSoC™ 4つのHVデバイス用のソフトウェアパッケージを提供しています。 このソフトウェアは、ASPICE 認定 (MISRA 2012 AMD1、CERT C) および ISO 26262 に準拠しています。ASIL Bまでの安全性目標。 このソフトウェアは、開発時間を短縮することで、市場投入までの時間を短縮します。
当社の PSOC™ 4 HVMSプリファードデザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します。
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、チームで協力して設計を最適化し、お客様のビジネス目標が成功に至るよう支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、だからこそ、お客様の特定のニーズを満たすためにカスタマイズされたソリューションを提供しています。製品固有のサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、当社の推奨設計ハウスは、Automotive PSOC™ 4、 PSOC™ 4 High Voltage、および PSOC™ Automotive Multitouchを使用するための完全なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援するための豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 私たちのプリファードデザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。
PSOC™ Automotive 4デジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからサンプルコードやプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加の PSOC™ Automotive 4 技術ドキュメントへのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- myInfineonへのご登録 はこちらから。
- アクセスリクエストを AUTOPSOC@infineon.com に送信します (会社のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、 PSOC™ 4 Automotive の可能性を最大限に学んでください。
Drive Core for the PSOC™: ソフトウェア開発の迅速化と簡素化
インフィニオンのDrive Coreは、ソフトウェア開発の効率化と加速を目的としたスケーラブルなソフトウェアバンドルポートフォリオです。これにより、開発プロセスが簡素化され、移行作業が削減されると同時に、商業的な複雑さが最小限に抑えられ、サプライヤー管理が最適化されます。Drive Coreでイノベーションへのよりスムーズで効率的な道筋を体験してください。
インフィニオンは、標準的な車載ソフトウェア開発プロセスに従って開発された PSoC™ 4つのHVデバイス用のソフトウェアパッケージを提供しています。 このソフトウェアは、ASPICE 認定 (MISRA 2012 AMD1、CERT C) および ISO 26262 に準拠しています。ASIL Bまでの安全性目標。 このソフトウェアは、開発時間を短縮することで、市場投入までの時間を短縮します。
ModusToolbox™
ModusToolbox™は、車載用PSOC™ HV Arm® Cortex®マイクロコントローラーなど、インフィニオンのマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の開発環境です。GitHub上に包括的で柔軟なコードリポジトリを提供し、ボードサポートパッケージ、低レベルのリソース、CAPSENSEなどの業界をリードする機能用のミドルウェアを提供し、プロジェクトに必要なリソースのみへのアトミックアクセスを可能にします。
PSOC HV™用ドライブコア
インフィニオンの PSOC™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.