これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ Control C3Pは、電力変換アプリケーション向けに特別に開発されたインフィニオンの最新のMCUです。リアルタイム制御のArm® Cortex® - M33ベースのコアを基盤とするこの高性能マイクロコントローラ・ファミリは、高度なリアルタイム・アナログ・ペリフェラルを統合し、設計者が新しい設計の効率と信頼性を向上させることを可能にします。代表的なアプリケーションには、テレコム/サーバー電源、小型電気自動車の充電器、ソーラーインバーターなどがあります。
主な特長
- 最大 180MHz Arm Cortex-M33
- 最大256KBのread-while-write Flash
- 64KB SRAM、ECC
- 16KBのI-Cache
- 6つのパワーモードとディープスリープ
- 12ビット、12Mspsの「アイドル・サンプリング」ADC
- 16x16ビットおよび4x32ビットTCPWMs
- PSA L2デバイスセキュリティ
- NIST P256 & TRNG
- セキュアブート
ファミリーの比較
製品
概要
エントリーラインのMCUは、最高のコスト対性能比を提供します。これは、Arm® Cortex® M33コアの性能を必要としますが、より高速なADCやHRPWMは必要としないアプリケーションに最適です。
- 100MHz Arm® Cortex® M33 (DSP および FPU 搭載)
- 最大256KBのフラッシュ、64KBのSRAM、16KBのI-Cache
- アナログ 12 ビット、6MSPS SAR ADC
- リアルタイム制御、16 x 16ビットおよび4 x 32ビットTCPWM、電力変換用タイマ
- パッケージ: 48ピンまたは64ピン
C3Pのメインラインは、高性能電力変換アプリケーション向けに可能な限り最高のパフォーマンスを提供します。この製品は、高効率で高電力密度のSMPSや、SiCやGaNなどのWBGスイッチを組み込む予定のデジタル電源に最適です。12Msps ADCと<100psのHRPWMが内蔵されているため、メインライン マイコンには、必要に応じて他のシステム機能を実行するための能力的な余裕があります。
- 180MHz Arm® Cortex® M33 (DSP および FPU 搭載)
- 最大256KBのフラッシュ、64KBのSRAM、16KBのI-Cache
- 高性能アナログ 12 ビット、12MSPS SAR ADC
- リアルタイム制御、16 x 16ビットおよび4 x 32ビットTCPWM、電力変換タイマ
- パッケージ: 48ピン、64ピン、または80ピン
エントリーラインのMCUは、最高のコスト対性能比を提供します。これは、Arm® Cortex® M33コアの性能を必要としますが、より高速なADCやHRPWMは必要としないアプリケーションに最適です。
- 100MHz Arm® Cortex® M33 (DSP および FPU 搭載)
- 最大256KBのフラッシュ、64KBのSRAM、16KBのI-Cache
- アナログ 12 ビット、6MSPS SAR ADC
- リアルタイム制御、16 x 16ビットおよび4 x 32ビットTCPWM、電力変換用タイマ
- パッケージ: 48ピンまたは64ピン
C3Pのメインラインは、高性能電力変換アプリケーション向けに可能な限り最高のパフォーマンスを提供します。この製品は、高効率で高電力密度のSMPSや、SiCやGaNなどのWBGスイッチを組み込む予定のデジタル電源に最適です。12Msps ADCと<100psのHRPWMが内蔵されているため、メインライン マイコンには、必要に応じて他のシステム機能を実行するための能力的な余裕があります。
- 180MHz Arm® Cortex® M33 (DSP および FPU 搭載)
- 最大256KBのフラッシュ、64KBのSRAM、16KBのI-Cache
- 高性能アナログ 12 ビット、12MSPS SAR ADC
- リアルタイム制御、16 x 16ビットおよび4 x 32ビットTCPWM、電力変換タイマ
- パッケージ: 48ピン、64ピン、または80ピン
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.