これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ Control C3Mは、モータ制御アプリケーション向けに特別に開発されたインフィニオンの最新のMCUです。リアルタイム制御のArm® Cortex-M33®ベースのコアを使用したこの高性能マイクロコントローラファミリは、高度な制御ペリフェラルを統合して、次世代のモータ制御製品のシステム性能を向上させます。代表的なアプリケーションには、HVAC、家電製品、ロボット、電動工具、産業用オートメーション、小型電気自動車などがあります。
主な特長
- 最大 180MHz Arm Cortex-M33
- 最大256KBのread-while-write Flash
- 64KB SRAM、ECC
- 16KBのI-Cache
- 6つのパワーモードとディープスリープ
- 12ビット、12Mspsの「アイドル・サンプリング」ADC
- 16x16ビットおよび4x32ビットTCPWMs
- CORDIC演算コプロセッサ
- PSA L2デバイスセキュリティ
- NIST P256 & TRNG
製品
概要
C3Mのエントリーラインは、最適なコスト対性能比を提供し、Arm Cortex M33コアの性能を必要としますが、より高速なADCや最新のHRPWMを必要としないアプリケーションに最適です。一方で、C3Mのメインラインは、あらゆるモータードライブアプリケーションに対して最高のパフォーマンスを提供します。この製品は、デュアルモータードライブとPFCなどの要求の厳しいアプリケーションや、SiCやGaNなどのWBG(Wide BandGap)スイッチを制御してシステム効率と電力密度を最大化するのに最適です。12Msps ADCとCORDICアクセラレータが内蔵されているため、マイクロコントローラには、モータ制御に加えて他のシステム関連機能を実行するための能力的な余裕が残っています。
C3Mのメインラインは、あらゆるモータードライブアプリケーションに対して最高のパフォーマンスを提供します。この製品は、デュアルモータードライブとPFCを必要とする可能性のある要求の厳しいアプリケーションや、システム効率と電力密度を最大化するためにSiCやGaNなどのWBGスイッチを必要とするアプリケーションに最適です。12Msps ADCとCORDICアクセラレータが内蔵されているため、MCUには、モータ制御に加えて他のシステム関連機能を実行するための能力的な余裕が残っています。
- 180MHz Arm Cortex M33 (DSP および FPU 搭載)
- 最大256KBのフラッシュ、64KBのSRAM、16KBのI-Cache
- 高性能アナログ 12 ビット、12MSPS SAR ADC
- リアルタイム制御、16 x 16ビットおよび4 x 32ビットTCPWM、モーター制御タイマー、CORDIC mathcコプロセッサ
- パッケージ:48ピン、64ピン、または80ピン
C3Mのエントリーラインは、最適なコスト対性能比を提供し、Arm Cortex M33コアの性能を必要としますが、より高速なADCや最新のHRPWMを必要としないアプリケーションに最適です。一方で、C3Mのメインラインは、あらゆるモータードライブアプリケーションに対して最高のパフォーマンスを提供します。この製品は、デュアルモータードライブとPFCなどの要求の厳しいアプリケーションや、SiCやGaNなどのWBG(Wide BandGap)スイッチを制御してシステム効率と電力密度を最大化するのに最適です。12Msps ADCとCORDICアクセラレータが内蔵されているため、マイクロコントローラには、モータ制御に加えて他のシステム関連機能を実行するための能力的な余裕が残っています。
C3Mのメインラインは、あらゆるモータードライブアプリケーションに対して最高のパフォーマンスを提供します。この製品は、デュアルモータードライブとPFCを必要とする可能性のある要求の厳しいアプリケーションや、システム効率と電力密度を最大化するためにSiCやGaNなどのWBGスイッチを必要とするアプリケーションに最適です。12Msps ADCとCORDICアクセラレータが内蔵されているため、MCUには、モータ制御に加えて他のシステム関連機能を実行するための能力的な余裕が残っています。
- 180MHz Arm Cortex M33 (DSP および FPU 搭載)
- 最大256KBのフラッシュ、64KBのSRAM、16KBのI-Cache
- 高性能アナログ 12 ビット、12MSPS SAR ADC
- リアルタイム制御、16 x 16ビットおよび4 x 32ビットTCPWM、モーター制御タイマー、CORDIC mathcコプロセッサ
- パッケージ:48ピン、64ピン、または80ピン
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.