2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CY9BFx1xS/Tシリーズは、最大40MHzのArm® Cortex®-M3マイコンと、1MBのフラッシュ、128KBのSRAM、およびEther-MAC、外部バスI/F、USB、各種タイマー、ADC、通信インターフェース(UART、CSIO、I2C、LIN)などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M3 (144 MHz), 8x DMAC
- 1 MB フラッシュ/128 KB SRAM
- 32x 12 ビット ADC
- 16xベースタイマー(PWC /リロード/ PWM / PPG)
- 1xデュアルタイマー、時計カウンター
- 3x MFT:多機能タイマー
- 8 x MFS(UART/CSIO/LIN/I²C)
- 2x USB 2.0 (ホスト/デバイス)
- 3x QPRC (直交カウンター)
- 1x Ether-MAC, 1x 外部バス I/F
- 2.7V-5.5V、3つの低消費電力モード
- 最大 154 個の IO - LQFP、BGA
アプリケーション
製品
概要
77 CoreMark®、40MHz Arm® Cortex® -M3 CPU
動作電圧:2.7V〜5.5V
最大1MBのフラッシュ、16KBのワークフラッシュ・アクセラレータ、128KBのSRAMを搭載
エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア WDT1、低電圧検出、およびクロック スーパーバイザー ブロックにより、セーフティ クリティカルなアプリケーションに対応
3x 多機能タイマー (MFT)
9x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
16xベースタイマー
3x 直交ポジション/回転カウンタ (QPRC)
1x デュアル タイマー、CRC、およびウォッチカウンター
8 x 多機能シリアル (MFS) インターフェイス (SPI、UART、I²C として構成可能)
2x USB、2x CAN、2x IEEE 1588 Ethernet、および外部バスインターフェース
3x 12ビット、1Msps ADC、32チャネル マルチプレクサ入力付き
LQFP144, LQFP176, BGA192
- CY9BFx1xS/Tシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
77 CoreMark®、40MHz Arm® Cortex® -M3 CPU
動作電圧:2.7V〜5.5V
最大1MBのフラッシュ、16KBのワークフラッシュ・アクセラレータ、128KBのSRAMを搭載
エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア WDT1、低電圧検出、およびクロック スーパーバイザー ブロックにより、セーフティ クリティカルなアプリケーションに対応
3x 多機能タイマー (MFT)
9x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
16xベースタイマー
3x 直交ポジション/回転カウンタ (QPRC)
1x デュアル タイマー、CRC、およびウォッチカウンター
8 x 多機能シリアル (MFS) インターフェイス (SPI、UART、I²C として構成可能)
2x USB、2x CAN、2x IEEE 1588 Ethernet、および外部バスインターフェース
3x 12ビット、1Msps ADC、32チャネル マルチプレクサ入力付き
LQFP144, LQFP176, BGA192
- CY9BFx1xS/Tシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.