2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CY9AFx4xL/M/Nシリーズは、最大40MHzのArm® Cortex®-M3マイコンと、256KB + 32KBのフラッシュと32KBのSRAMを搭載し、外部バスI/F、LCDC、各種タイマー、ADC、通信インターフェース (UART、CSIO、I2C)などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M3 (40 MHz), 8x DMAC
- 256 KB + 32 KB フラッシュ/32 KB SRAM
- 24x 12 ビット ADC
- 8x ベースタイマー (PWC/リロード/PWM/PPG)
- 1xデュアルタイマー、時計カウンター、RTC
- 8x MFS (UART/CSIO/I²C)
- 1x 外部バス I/F
- 1x LCDC (40x8)
- 1.65 V ~ 3.6 V、6 つの低消費電力モード
- 最大 83 の IO - LQFP、QFP、QFN、BGA
アプリケーション
製品
概要
1.8 V~5.5 Vの動作電圧を備えた20 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
最大256KBのフラッシュ、32KBのSRAM、32KBのワークフラッシュ
分離された電源ドメイン
8チャネルDMAコントローラ
最大8倍のベースタイマー
1xデュアルタイマー、1xウォッチカウンター
最大8つの多機能シリアル(MFS)インターフェースをSPI、UART、I2Cとして構成可能
1x USB、最大2x HDMI-CEC
外部メモリバスインターフェース
2x 12ビット、1Msps ADC、24チャンネル・マルチプレクサ入力
最大44セグメントと8つの共通出力をサポートするLCDドライブ
4 MHz高速内部発振器
64/80/100ピンLQFP
100ピンQFP
64ピンQFN
96/112ボールBGA
- CY9AFx4xL/M/Nシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
1.8 V~5.5 Vの動作電圧を備えた20 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
最大256KBのフラッシュ、32KBのSRAM、32KBのワークフラッシュ
分離された電源ドメイン
8チャネルDMAコントローラ
最大8倍のベースタイマー
1xデュアルタイマー、1xウォッチカウンター
最大8つの多機能シリアル(MFS)インターフェースをSPI、UART、I2Cとして構成可能
1x USB、最大2x HDMI-CEC
外部メモリバスインターフェース
2x 12ビット、1Msps ADC、24チャンネル・マルチプレクサ入力
最大44セグメントと8つの共通出力をサポートするLCDドライブ
4 MHz高速内部発振器
64/80/100ピンLQFP
100ピンQFP
64ピンQFN
96/112ボールBGA
- CY9AFx4xL/M/Nシリーズのデータシートをダウンロード
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.