概要
IR HiRel's Enhanced COTS family brings high-reliability to commercial-off-the-shelf (COTS) power components. Our plastic-packaged MOSFETs, available in a range of voltage options, undergo rigorous testing to ensure top performance, including a Tin-Lead solder dipping process to prevent whisker build. We offer our parts in 100% visually inspected bare die alternatives to enable utmost customization and flexibility without compromising on quality.
主な特長
- Ultra-low Qrr
- Low RDSDS(on)
- 100% avalanche testing
- AEC-Q101 & JEDEC qualified options
- Tin-mitigated plastic packaging
- 100% visually inspected bare die
製品
概要
市販既製品 (COTS) の電源部品は、電源用途においてコスト面および性能面で魅力的なメリットを提供します。追加のスクリーニング、検査、付加価値により、高信頼性業界は、ミッション クリティカル用途や過酷環境用途にCOTS部品を統合するために必要な保証を得られます。当社のEnhanced COTSポートフォリオは、サイズ、重量、電力 (SWaP) の利点に、AEC、JEDEC、および外観検査の規格を組み合わせることで、このニーズに対応します。
安定した生産、継続的な改善、不良ゼロへの取り組みは、インフィニオンの確立された品質管理システムの特長です。 航空宇宙および防衛メーカーにサービスを提供してきたIR HiRel の伝統により、設計管理と開発の変更、部品の識別とトレーサビリティ、リスク管理、および供給の継続性に対する厳しい顧客ニーズに応えます。
インフィニオンは、防衛、航空宇宙、その他の高信頼性アプリケーションで使用されるIR HiRel 製品のMIL-STD要件に数十年にわたって準拠してきたことに基づいて、制御された製造プロセスとフローを深く理解しています。 長寿命のHiRelシステムで一般的に必要とされる、ウェーハ単位のダイ バンク在庫により、供給の継続性を確保します。
インフィニオンIR HiRelは、放射線耐性 (radiation hardened) 、放射線耐性 (radiation tolerant) 、および商用/自動車用途のニーズに向けて、高信頼性の表面実装およびスルーホール パッケージを提供します。セラミックSMDからプラスチックLLCなどまで、パッケージ外形図、設計ガイド、試験結果、その他の図面については、当サイトをご覧ください。
市販既製品 (COTS) の電源部品は、電源用途においてコスト面および性能面で魅力的なメリットを提供します。追加のスクリーニング、検査、付加価値により、高信頼性業界は、ミッション クリティカル用途や過酷環境用途にCOTS部品を統合するために必要な保証を得られます。当社のEnhanced COTSポートフォリオは、サイズ、重量、電力 (SWaP) の利点に、AEC、JEDEC、および外観検査の規格を組み合わせることで、このニーズに対応します。
安定した生産、継続的な改善、不良ゼロへの取り組みは、インフィニオンの確立された品質管理システムの特長です。 航空宇宙および防衛メーカーにサービスを提供してきたIR HiRel の伝統により、設計管理と開発の変更、部品の識別とトレーサビリティ、リスク管理、および供給の継続性に対する厳しい顧客ニーズに応えます。
インフィニオンは、防衛、航空宇宙、その他の高信頼性アプリケーションで使用されるIR HiRel 製品のMIL-STD要件に数十年にわたって準拠してきたことに基づいて、制御された製造プロセスとフローを深く理解しています。 長寿命のHiRelシステムで一般的に必要とされる、ウェーハ単位のダイ バンク在庫により、供給の継続性を確保します。
インフィニオンIR HiRelは、放射線耐性 (radiation hardened) 、放射線耐性 (radiation tolerant) 、および商用/自動車用途のニーズに向けて、高信頼性の表面実装およびスルーホール パッケージを提供します。セラミックSMDからプラスチックLLCなどまで、パッケージ外形図、設計ガイド、試験結果、その他の図面については、当サイトをご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.