インフィニオンのXENSIV™ 60 GHzレーダーを搭載したインフィニオンのスマート 入口カウンターは、施設への入退場者数をカウントするためのソリューションを提供します。レストラン、店舗、劇場、会議室など、場所を問わず、このソリューションの主な機能は、入退場者数をカウントすることです。
このソリューションはXENSIV™ 60 GHzレーダーを使用して、出入口を通過する入退場者数を正確にカウントします。施設内の人数をカウントすることで、過密状態になる可能性を低減できます。
入口に信号機システムを設置することに加えて、クラウドに接続し、顧客が施設の混雑状況を確認できるGUI (Graphical User Interface) を提供することで、来訪により適した時間帯を選べるようにできます。
インフィニオンはハードウェアだけでなく、レーダーと連携して動作するソフトウェア アルゴリズムも提供しています。
施設への人の流れを把握することは、ビジネスにとって常に不可欠です。しかし、デリケートな状況では、群衆管理技術が感染拡大を抑えるための迅速かつ効率的なソリューションになり得ます。そのため、私たちは信頼性の高いスマート 入口ソリューションを開発しました。当社のレーダー センサーにより、人数カウントを完全に自動化できます。このシステムは物体のみを認識するため、非接触かつ匿名です。複数のユニットを1つのシステムに接続することで、リアルタイムデータに基づいて顧客とスタッフをより効率的に配置できます。そうした情報は、特定のユニットの利用状況を把握したり、混雑したエリアを避けたりするのにも役立ちます。スマートな入退室ソリューションで、より良く、より安全な未来への扉を開きましょう。
目立たない場所に設置されたレーダー (下図参照。ディスプレイ画面に接続) により、接近するユーザーに進行または停止の視覚的な案内を提示する信号機システムを実現できます。スマート アルゴリズムが到着者数と退出者数をカウントし、定員に達した際に赤 (停止) を表示するようプログラムできるようにします。
スマート エントランス カウンター ソリューションが、クラウドや関連するディスプレイ/デバイスなどの顧客ハードウェアに接続されるエコシステム全体の図。
重要な注意事項: スマート エントランス カウンター ソリューションには、エントランス カウンター ソフトウェアが付属しています。
このソリューションはXENSIV™ 60 GHzレーダーICとPSOC™ 6マイクロコントローラーによって駆動されます。評価キットは2つのボードで構成されています。1つはレーダーI/Oボードで、20 mm x 15 mmの小型フォーム ファクター ボードが搭載されており、XENSIV™ 60 GHzレーダーICとPSOC™ 6マイクロコントローラーを内蔵しています。スマート エントランス カウンター ソフトウェアはダウンロード可能なバイナリ ファイルとして提供され、付属の設定ツールを使用してボードに簡単に書き込むことができます。動画をご覧になり、ソリューションの詳細をご確認ください。
インフィニオンSensor Systems Groupのシニア プロジェクト マネージャーであるSachin Kumarが、KIT BGT60TR13C EMBEDDを使用してインフィニオンのSmart Entrance Counterソリューションを開始する方法を紹介します。インフィニオンのSmart Entrance Counterソリューションは、施設に出入りする人数をカウントします。このソリューションは、レストラン、小売店、劇場、会議室などでの在室人数カウントに最適で、過密状態を防ぐのに役立ちます。
主なポイント:
- RADAR技術の利点を理解する
- RADARの原理の背後にある物理 (距離、速度、角度の検出) を学ぶ
- 信号対雑音比 (SNR) の計算方法を知る
- RADARチップ (Tx/Rx) について知る
- デジタル信号処理の可能性の概要を把握する
主なポイント:
- 周波数変調連続波 (FMCW) RADAR用のデジタル信号処理 (DSP) インターフェースとアルゴリズムについて学ぶ
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.