- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
製品
概要
CIPOS™ Nanoファミリーは、PCBの銅配線を利用してモジュールから放熱する革新的なパワーQFNパッケージを実装することで、デバイスサイズの新しいベンチマークを提供し、既存の3相モーター制御パワーIPMよりも最大60 %小さなフットプリントを提供します。
CIPOS™ Nanoファミリーは、業界をリードするiMOTION™ MCE 2.0 (Motor Control Engine) と三相インバーターを、非常にコンパクトな12 x 12 mmのパッケージに統合した、完全統合型のiMOTION™ IPMも提供しています。
CIPOS™ Nano IPMには、モーター制御に最適化された高速リカバリFET、ヒートシンクレス動作、幅広いフットプリント互換部品、統合されたブートストラップ機能、12 x 12に含まれる過電流保護などの重要な主要機能が組み込まれています。
主な利点は、とりわけ、より小さなフットプリントとPCBスペースの削減によるコスト削減、ハーフブリッジIPMを使用した2相または3相 モーターの容易な実装、複数のアプリケーション市場(100 VAC〜230 VAC)に対応するための同じPCBフットプリント、およびより柔軟な ボード設計を可能にするハーフブリッジ構成です。
CIPOS™ Nanoファミリーは、PCBの銅配線を利用してモジュールから放熱する革新的なパワーQFNパッケージを実装することで、デバイスサイズの新しいベンチマークを提供し、既存の3相モーター制御パワーIPMよりも最大60 %小さなフットプリントを提供します。
CIPOS™ Nanoファミリーは、業界をリードするiMOTION™ MCE 2.0 (Motor Control Engine) と三相インバーターを、非常にコンパクトな12 x 12 mmのパッケージに統合した、完全統合型のiMOTION™ IPMも提供しています。
CIPOS™ Nano IPMには、モーター制御に最適化された高速リカバリFET、ヒートシンクレス動作、幅広いフットプリント互換部品、統合されたブートストラップ機能、12 x 12に含まれる過電流保護などの重要な主要機能が組み込まれています。
主な利点は、とりわけ、より小さなフットプリントとPCBスペースの削減によるコスト削減、ハーフブリッジIPMを使用した2相または3相 モーターの容易な実装、複数のアプリケーション市場(100 VAC〜230 VAC)に対応するための同じPCBフットプリント、およびより柔軟な ボード設計を可能にするハーフブリッジ構成です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.