2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
概要
EconoDUAL™ 3製品では、インフィニオンは600 V/650 V/1200 Vおよび1700 Vで100 Aから900 Aまでの電流領域全体をサポートします。 EconoDUAL™ 3モジュールは、最高の電力密度と最先端のパワーサイクル耐量を実現する最先端のTRENCHSTOP™ IGBT7またはIGBT4技術を搭載し、さまざまなトポロジーで利用でき、効率的なインバーター設計のため、シャント抵抗などの追加機能を統合しています。
主な特長
- 優れた機械的堅牢性
- 優れたパワーサイクル耐量
- PressFITピンのオプション
- TIMの塗布も可能
アプリケーション
製品
概要
最新のTRENCHSTOP™ IGBT7チップを搭載したEconoDUAL™ 3モジュールは、既存のIGBT4ポートフォリオを250 Aから900 Aの定格電流で拡張します。750 Aおよび900 Aモジュールは、同じフットプリント内でより高い電流と温度を処理するための改良されたパッケージを備えています。250 A、300 A、450 A、および600 Aのモジュールは、より低い定格電流のポートフォリオを完成させます。TRENCHSTOP™ IGBT7テクノロジーと組み合わせることで、損失の大幅な低減、高レベルの制御性とスイッチングの柔らかさ、および高い短絡耐量を示します。過負荷時の最大動作温度175 ℃と合わせて、高効率と高電力密度を実現し、システムの簡素化とコスト削減を可能にします。主な用途は、モーター制御とドライブ、太陽エネルギーシステム、風力タービン用の電力コンバーターおよびインバーター向けのソリューションです。
CO2削減という目標に向けて、大型車の電動化は避けられない状況です。しかし、スタート ストップの繰り返しや長時間運行によって、パワーモジュールの製品寿命は大きく左右されます。
Waveパワーモジュールは、標準のEconoDUAL™ 3パッケージで提供されますが、底面にリボンボンドを追加し、直接水冷による高度な冷却コンセプトを実現します。リボンボンドソリューションは、電動トラック、電動バス、ドライブ、または風力アプリケーションの全体的な温度とリプルを低減します。さらに、Waveパワーモジュールは、冷却の向上により最大6倍の寿命、または同一寿命で出力電流の最大30%の改善およびモールド端子を備えたコンパクトで堅牢な設計を提供します。
EconoDUAL™ 3モジュールは、広い温度範囲にわたってACパスの電流モニター用のシャント抵抗を内蔵しています。IGBTモジュールに追加機能を統合することは、インバーターの全体的なシステムコストを最適化するための非常に効果的な方法です。最適化された放熱により、効果的な熱管理が保証され、熱伝導材料 (TIM) の事前塗布により、最長の寿命を達成できます。外部電流センサーはもう必要ありません。これにより、システム内のスペースが節約され、材料費および製造作業が削減されます。
最新のTRENCHSTOP™ IGBT7チップを搭載したEconoDUAL™ 3モジュールは、既存のIGBT4ポートフォリオを250 Aから900 Aの定格電流で拡張します。750 Aおよび900 Aモジュールは、同じフットプリント内でより高い電流と温度を処理するための改良されたパッケージを備えています。250 A、300 A、450 A、および600 Aのモジュールは、より低い定格電流のポートフォリオを完成させます。TRENCHSTOP™ IGBT7テクノロジーと組み合わせることで、損失の大幅な低減、高レベルの制御性とスイッチングの柔らかさ、および高い短絡耐量を示します。過負荷時の最大動作温度175 ℃と合わせて、高効率と高電力密度を実現し、システムの簡素化とコスト削減を可能にします。主な用途は、モーター制御とドライブ、太陽エネルギーシステム、風力タービン用の電力コンバーターおよびインバーター向けのソリューションです。
CO2削減という目標に向けて、大型車の電動化は避けられない状況です。しかし、スタート ストップの繰り返しや長時間運行によって、パワーモジュールの製品寿命は大きく左右されます。
Waveパワーモジュールは、標準のEconoDUAL™ 3パッケージで提供されますが、底面にリボンボンドを追加し、直接水冷による高度な冷却コンセプトを実現します。リボンボンドソリューションは、電動トラック、電動バス、ドライブ、または風力アプリケーションの全体的な温度とリプルを低減します。さらに、Waveパワーモジュールは、冷却の向上により最大6倍の寿命、または同一寿命で出力電流の最大30%の改善およびモールド端子を備えたコンパクトで堅牢な設計を提供します。
EconoDUAL™ 3モジュールは、広い温度範囲にわたってACパスの電流モニター用のシャント抵抗を内蔵しています。IGBTモジュールに追加機能を統合することは、インバーターの全体的なシステムコストを最適化するための非常に効果的な方法です。最適化された放熱により、効果的な熱管理が保証され、熱伝導材料 (TIM) の事前塗布により、最長の寿命を達成できます。外部電流センサーはもう必要ありません。これにより、システム内のスペースが節約され、材料費および製造作業が削減されます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.