製品
概要
OptiMOS™パワーMOSFET、CoolMOS™スーパージャンクションMOSFET、CoolSiC™ MOSFET、およびCoolGaN™ HEMTの駆動に最適な複数のUVLO 閾値オプションが提供されています。また、降圧トポロジーに最適な過電流保護を備えた1チャネルレベルシフト ハイサイドゲートドライバIC も提供しています。車載認定済みのハイサイドゲートドライバIC もあります。非絶縁型TDIゲートドライバ ファミリーは、一部の昇降圧回路、バッテリ駆動モーター駆動アプリケーション、ハーフブリッジまたはフルブリッジ同期整流ユニットの場合のように、ハイサイド電圧100V 以下の場合に魅力的な選択肢となります。
インフィニオンとインターナショナル レクティファイアーの数十年にわたるアプリケーション専門知識と技術開発により、MOSFET、ディスクリートIGBT、IGBTモジュール、SiC MOSFET、GaN HEMT などのシリコンおよびWBGパワーデバイスで使用するゲートドライバIC のポートフォリオが生まれました。インフィニオンは、ガルバニック絶縁ゲートドライバ、車載認定ゲートドライバ、200 V、500-700 V、1200 V レベルシフトゲートドライバ、および非絶縁ローサイドドライバの優れた製品ファミリーを提供しています。
インフィニオンのポートフォリオは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、およびパッケージオプションに及びます。最先端のディスクリートスイッチファミリーでは、その容量と機能を最大限に活用するためにゲート駆動回路を調整する必要があります。最適なゲートドライブ構成は、ディスクリート形式であろうとパワーモジュールであろうと、すべてのパワースイッチに不可欠です。
OptiMOS™パワーMOSFET、CoolMOS™スーパージャンクションMOSFET、CoolSiC™ MOSFET、およびCoolGaN™ HEMTの駆動に最適な複数のUVLO 閾値オプションが提供されています。また、降圧トポロジーに最適な過電流保護を備えた1チャネルレベルシフト ハイサイドゲートドライバIC も提供しています。車載認定済みのハイサイドゲートドライバIC もあります。非絶縁型TDIゲートドライバ ファミリーは、一部の昇降圧回路、バッテリ駆動モーター駆動アプリケーション、ハーフブリッジまたはフルブリッジ同期整流ユニットの場合のように、ハイサイド電圧100V 以下の場合に魅力的な選択肢となります。
インフィニオンとインターナショナル レクティファイアーの数十年にわたるアプリケーション専門知識と技術開発により、MOSFET、ディスクリートIGBT、IGBTモジュール、SiC MOSFET、GaN HEMT などのシリコンおよびWBGパワーデバイスで使用するゲートドライバIC のポートフォリオが生まれました。インフィニオンは、ガルバニック絶縁ゲートドライバ、車載認定ゲートドライバ、200 V、500-700 V、1200 V レベルシフトゲートドライバ、および非絶縁ローサイドドライバの優れた製品ファミリーを提供しています。
インフィニオンのポートフォリオは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、およびパッケージオプションに及びます。最先端のディスクリートスイッチファミリーでは、その容量と機能を最大限に活用するためにゲート駆動回路を調整する必要があります。最適なゲートドライブ構成は、ディスクリート形式であろうとパワーモジュールであろうと、すべてのパワースイッチに不可欠です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
XDPS2201は、従来のフライバックトポロジのシンプルさと共振コンバータの性能を組み合わせた、マルチモードのデジタル構成可能なハイブリッドフライバックコントローラです。
このトレーニングでは、電力密度、効率、バッテリー範囲が決定的な分野で市場シェアを征服するワイドバンドギャップデバイスのシステムの利点についての洞察を提供します。このトレーニングでは、モバイル充電器とオンボード充電器の2つのアプリケーションに焦点を当て、今日のソリューションが直面している課題と、SiCとGaNが次のレベルのパフォーマンスをどのように提供するかについて説明します。
1200Vシリコン・オン・インシュレーターは、マーケットリーダーのレベルシフト・ゲート・ドライバーです。このビデオでは、インフィニオンのSOIを使用した製品の利点を紹介しています。例:ブートストラップダイオードを内蔵し、レベルシフト損失が少ないため、スペースとコストを節約できます。