これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
最新の HVDC アプリケーション向けの高出力半導体製品
効率の向上につながる低損失の革新的な技術
製品
概要
エネルギー需要は年々増加しています。推進要因は、もちろん、世界中の人口の増加であり、一方で、一人当たりのエネルギー消費の増加につながる生活水準の着実な向上です。
当然、これはエネルギー生産の増加につながります。多くの国では、エネルギー生産の源はエネルギー消費の中心から遠く離れています。これは、水力、風力、太陽光発電所などのグリーンエネルギー発電に特に当てはまります。
他のプロジェクトでは、距離は短くなる可能性がありますが、電源接続の設置は複雑です。たとえば、海底ケーブル接続が必要な場合などです。このような場合、高電圧直流 (HVDC) 送電は、供給側と消費側を接続するための最良のソリューションです。
パワー半導体をベースとしたHVDC(LCC、VSC)によるエネルギー伝送の重要性が高まっています。パワー半導体の最適な組み合わせは、重要な要素です。HVDC-LCCアプリケーションには、最大8.5 kVの耐圧をを備えた光または電気トリガーサイリスタが必要です。HVDC-VSCは、最大4.5kVのIGBTプレスパックとダイオードを使用します。(HVDC)トランスミッション向けの豊富な製品ポートフォリオをご覧ください。
インフィニオンは、インフィニオンの4.5 kV トレンチIGBTチップであるインフィニオンのPrime Switchを使用した新しいダイレクトプレスパックIGBTで、高出力製品ポートフォリオを提供しています。インフィニオンは、内部チップスタックとハウジングの革新的な設計により、さまざまな電流値とトポロジーで完璧なポートフォリオを構築することができます。内部フリーホイールダイオード(FWD)の有無にかかわらずPPIデバイスは、完全な新しい高出力IGBTポートフォリオを形成します。
近い将来、最大12 GWの高電圧直流 (HVDC) 送電システムが計画されています。この種のエッジテクノロジーでは、高出力サイリスタが重要なコンポーネントです。高電位の電子機器の量を減らすために、直接光トリガーサイリスタ (LTT) が使用されます。これらのLTTには、光ファイバリンクによる絶縁トリガーが容易であるという利点があります。インフィニオンのPrime Discファミリーは、ブレークオーバーダイオード(BoD)、dv/dt、および順方向リカバリ保護 (FRP) を内蔵しており、最新のHVDCコンバーターのレイアウトを簡素化するのに役立ちます。
光および電気トリガーサイリスタ (LTT、ETT) は、非常に高い性能と低損失を実現するように設計されています。低温焼結技術(LTS)を使用することにより、サージ電流とブロッキング動作は、高い信頼性を含む上限に達します。
エネルギー需要は年々増加しています。推進要因は、もちろん、世界中の人口の増加であり、一方で、一人当たりのエネルギー消費の増加につながる生活水準の着実な向上です。
当然、これはエネルギー生産の増加につながります。多くの国では、エネルギー生産の源はエネルギー消費の中心から遠く離れています。これは、水力、風力、太陽光発電所などのグリーンエネルギー発電に特に当てはまります。
他のプロジェクトでは、距離は短くなる可能性がありますが、電源接続の設置は複雑です。たとえば、海底ケーブル接続が必要な場合などです。このような場合、高電圧直流 (HVDC) 送電は、供給側と消費側を接続するための最良のソリューションです。
パワー半導体をベースとしたHVDC(LCC、VSC)によるエネルギー伝送の重要性が高まっています。パワー半導体の最適な組み合わせは、重要な要素です。HVDC-LCCアプリケーションには、最大8.5 kVの耐圧をを備えた光または電気トリガーサイリスタが必要です。HVDC-VSCは、最大4.5kVのIGBTプレスパックとダイオードを使用します。(HVDC)トランスミッション向けの豊富な製品ポートフォリオをご覧ください。
インフィニオンは、インフィニオンの4.5 kV トレンチIGBTチップであるインフィニオンのPrime Switchを使用した新しいダイレクトプレスパックIGBTで、高出力製品ポートフォリオを提供しています。インフィニオンは、内部チップスタックとハウジングの革新的な設計により、さまざまな電流値とトポロジーで完璧なポートフォリオを構築することができます。内部フリーホイールダイオード(FWD)の有無にかかわらずPPIデバイスは、完全な新しい高出力IGBTポートフォリオを形成します。
近い将来、最大12 GWの高電圧直流 (HVDC) 送電システムが計画されています。この種のエッジテクノロジーでは、高出力サイリスタが重要なコンポーネントです。高電位の電子機器の量を減らすために、直接光トリガーサイリスタ (LTT) が使用されます。これらのLTTには、光ファイバリンクによる絶縁トリガーが容易であるという利点があります。インフィニオンのPrime Discファミリーは、ブレークオーバーダイオード(BoD)、dv/dt、および順方向リカバリ保護 (FRP) を内蔵しており、最新のHVDCコンバーターのレイアウトを簡素化するのに役立ちます。
光および電気トリガーサイリスタ (LTT、ETT) は、非常に高い性能と低損失を実現するように設計されています。低温焼結技術(LTS)を使用することにより、サージ電流とブロッキング動作は、高い信頼性を含む上限に達します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.