これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
Infineon® LTT Prime Disc
光トリガーサイリスタファミリー
製品
概要
インフィニオンのPrime Discファミリーは、ブレークオーバーダイオード(BoD)、dv/dt、および順方向リカバリ保護 (FRP) を内蔵しており、最新のHVDCコンバーターのレイアウトを簡素化するのに役立ちます。
光トリガーサイリスタ (LTT) では、中央のpn接合の曲率を調整することでBoD機能を統合しました。順方向電圧が印加されている条件下では、この湾曲したpn接合により、電界分布の包括的な最大値が常にデバイスの中心に配置されます。
したがって、電荷キャリアの増加は、印加された順方向電圧が十分に高いときにBoDから始まります。結果として生じるアバランシェ電流は、多段ゲート構造を使用してサイリスタをオンにします。これにより、印加電圧レベルが内蔵BoDのブレークダウン電圧を超えると、LTTが安全にオンになります。
dV/dtが高い電圧パルスは容量性電流を発生させます。この電流が十分に高い場合、従来の電気トリガーサイリスタはカソード領域のどこかでオンになります。この望ましくないターンオンプロセスは、通常、サイリスタを破壊します。当社のLTTは、最も内側の増幅ゲートに最もdV/dtに敏感な領域が提供されるように設計されています。これは、pベースのシート抵抗の局所的な調整によって達成されます。したがって、規定されたdV/dt能力を超えるdV/dt値の電圧パルスがLTTに印加されると、内蔵のdV/dt保護機能がマルチステージゲート領域を介してLTTをトリガーします。
FRPの概念は、電流消滅後の特定の時間にLTTに印加される追加の周期光パルスに基づいています。保護用光パルスは、オンデマンドで生成されるだけでなく、常に動作時間全体にわたって生成されます。寿命の長い光ゲートに電荷キャリアを生成し、順方向にフォルトサージ電圧パルスが発生した場合にのみサイリスタを安全にオンにします。
75を超えるHVDCプロジェクトが、暑い中東から世界中の極地まで、極端な条件下で設置されています。当社は、約50 GWの送電電力で水力発電を送電する15のHVDCプロジェクトと、5 GW以上の送電電力で8つのHVDC洋上風力発電プロジェクトにサービスを提供してきました。 インフィニオンのHVDCアプリケーション向けデバイスは、堅牢な設計と卓越した製造プロセスにより、最高の品質と信頼性を提供します。
インフィニオンのPrime Discファミリーは、ブレークオーバーダイオード(BoD)、dv/dt、および順方向リカバリ保護 (FRP) を内蔵しており、最新のHVDCコンバーターのレイアウトを簡素化するのに役立ちます。
光トリガーサイリスタ (LTT) では、中央のpn接合の曲率を調整することでBoD機能を統合しました。順方向電圧が印加されている条件下では、この湾曲したpn接合により、電界分布の包括的な最大値が常にデバイスの中心に配置されます。
したがって、電荷キャリアの増加は、印加された順方向電圧が十分に高いときにBoDから始まります。結果として生じるアバランシェ電流は、多段ゲート構造を使用してサイリスタをオンにします。これにより、印加電圧レベルが内蔵BoDのブレークダウン電圧を超えると、LTTが安全にオンになります。
dV/dtが高い電圧パルスは容量性電流を発生させます。この電流が十分に高い場合、従来の電気トリガーサイリスタはカソード領域のどこかでオンになります。この望ましくないターンオンプロセスは、通常、サイリスタを破壊します。当社のLTTは、最も内側の増幅ゲートに最もdV/dtに敏感な領域が提供されるように設計されています。これは、pベースのシート抵抗の局所的な調整によって達成されます。したがって、規定されたdV/dt能力を超えるdV/dt値の電圧パルスがLTTに印加されると、内蔵のdV/dt保護機能がマルチステージゲート領域を介してLTTをトリガーします。
FRPの概念は、電流消滅後の特定の時間にLTTに印加される追加の周期光パルスに基づいています。保護用光パルスは、オンデマンドで生成されるだけでなく、常に動作時間全体にわたって生成されます。寿命の長い光ゲートに電荷キャリアを生成し、順方向にフォルトサージ電圧パルスが発生した場合にのみサイリスタを安全にオンにします。
75を超えるHVDCプロジェクトが、暑い中東から世界中の極地まで、極端な条件下で設置されています。当社は、約50 GWの送電電力で水力発電を送電する15のHVDCプロジェクトと、5 GW以上の送電電力で8つのHVDC洋上風力発電プロジェクトにサービスを提供してきました。 インフィニオンのHVDCアプリケーション向けデバイスは、堅牢な設計と卓越した製造プロセスにより、最高の品質と信頼性を提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.