SiCモジュールは、整流器、インバーター、バッテリー コンバーターが電力を連続的に処理する高出力のオンライン二重変換UPSシステムで最も価値を発揮します。スイッチング損失と導通損失が低いため、効率を向上させ、冷却負荷を低減し、電力密度を向上させます。商業的な事業性は、電力コストと期待寿命に照らして検証する必要があります。システム構成は、トポロジー、負荷プロファイル、動作条件によって異なります。
この記事では、UPS用SiCモジュールに関するよくある質問にお答えします。
1. SiCモジュールはUPSの効率をどの程度改善できますか?
SiCモジュールは、整流段とインバーター段の両方でスイッチング損失と導通損失を低減することで、UPSの効率を向上させます。全体の効率向上は、トポロジー、スイッチング周波数、冷却設計、負荷プロファイルなどの要因によって左右されます。
評価条件下で、CoolSiC™インバーターは、シリコンベースのNPC2トポロジーよりも計算上の段効率が0.69ポイント高いことを示しました。
これらの数値はインバーター段の計算値であり、認証済みのUPSのエンドツーエンド効率値ではありません。
2. 調達部門は、SiCのコストと総所有コストをどのように評価すべきですか?
SiCベースのUPSソリューションを比較する際は、モジュール価格だけでなく、システムレベルで比較することが適切です。事業計画には、半導体コスト、エネルギー損失、冷却エネルギー、ヒートシンク、磁気部品、フィルター部品、キャビネット スペース、コンバーター モジュール数、保守コスト、想定稼働寿命、およびシステム全体の稼働率を含める必要があります。
例: 5年間にわたり負荷率50%で稼働する1 MWのUPSでは、損失に起因するエネルギー コストが、2レベルのシリコン設計で84,000ユーロ、3レベルのシリコン設計で76,000ユーロ、2レベルのSiC設計で45,000ユーロになると推定されます。
この計算は0.10ユーロ/kWhおよび冷却エネルギー係数1.2を前提としています。これは例示であり、普遍的な投資回収の主張ではありません。
3. IGBTベースのソリューションに比べて、SiCの高価格はどのような場合に妥当とされますか?
SiCの高コストは、効率、エネルギー消費量、およびスペース利用率が運用コストと設置コストに直接影響する中出力および高出力のUPSシステムでは、しばしば妥当とされます。
最も高い投資対効果が得られるのは通常、継続的に稼働し、冷却需要の削減とシステム効率の向上の恩恵を受けるデータセンターや重要インフラ用途です。
4. SiCモジュールは冷却とUPSの設置面積にどのような影響を与えますか?
SiCモジュールは、従来のシリコン ソリューションよりも発熱が少なくなります。その結果、システム設計者は冷却要件を低減したり、既存の冷却アーキテクチャ内の利用可能な熱的マージンを活用して電力密度を高めたりできます。
スイッチング周波数を高くすることで、より小型のインダクター、トランス、フィルター素子を使用でき、性能を損なうことなくUPS全体の設置面積の削減に役立ちます。
5. SiCモジュールの恩恵が最も大きいUPSトポロジーはどれですか?
SiCモジュールは2レベルおよび3レベルのUPSアーキテクチャの両方を改善できますが、特に2レベル トポロジーで効果的です。低いスイッチング損失により、追加のスイッチング デバイスによる複雑さを増やすことなく、より高い効率を実現できます。
主な判断基準には、DCリンク電圧、効率目標、スイッチング周波数、およびシステム全体のアーキテクチャが含まれます。
6. UPS用SiCモジュールを選定する際に評価すべき技術仕様は何ですか?
主な仕様は以下のとおりです。
- 電圧クラスとDCリンクの過渡マージン
- 連続電流、ピーク電流、逆方向電流
- 接合温度に対するRDS(on)
- 想定する電流、電圧、およびゲート抵抗におけるスイッチング エネルギー
- パッケージ トポロジー: ハーフブリッジ、4パック、6パック、ブースター、または3レベル
- 熱抵抗と過渡熱インピーダンス
- ゲート電荷、ゲート電圧、および短絡限界
- 絶縁、沿面距離、温度センシング、端子技術
- 安全動作領域、認定、および製品ライフサイクル
エンジニアは、電力定格のみに基づいてデバイスを選定するのではなく、これらのパラメーターをUPSのミッションプロファイルに照らして評価する必要があります。データシートの値は選定の初期的な根拠となるものであり、想定される動作条件下でのシミュレーションおよび実験室試験によって検証する必要があります。
7. 高出力UPS用途で一般的に使用される電圧クラスはどれですか?
ほとんどの高出力オンラインUPSシステムでは、1200 VのSiCモジュールが一般的な選択肢です。これは、一般的なDCリンク電圧に対して十分な電圧マージンを確保しつつ、効率的な2レベル コンバーター設計を可能にするためです。
マルチレベル アーキテクチャでは、システム要件に応じて、1つのモジュール パッケージ内で異なるチップ電圧クラスを組み合わせて使用する場合があります。
8. IGBTからSiCに移行すると、ゲートドライバに関する考慮事項はどのように変わりますか?
SiCデバイスはIGBTよりもはるかに高速にスイッチングするため、ゲートドライバの性能がより重要になります。設計者は、信頼性の高い動作を実現し、不要なスイッチング事象を防止するために、ゲート抵抗、伝搬遅延、コモンモード過渡耐性、およびDESAT検出やアクティブ ミラー クランプなどの保護機能を慎重に管理する必要があります。
9. SiCベースのUPSでは、EMI (電磁干渉) をどのように制御できますか?
SiCデバイスの高速な電圧および電流遷移は、電力段が適切に設計されていない場合、電磁干渉を増加させる可能性があります。EMI対策は、適切な電力段レイアウトから始まります。設計者は、コンパクトな電流経路、低インダクタンスの相互接続、最適化されたゲート駆動設定、適切なシールド、および適切な入出力フィルターによって、これらの放射を制御できます。
10. SiCモジュールは、ミッションクリティカルなUPSシステムに十分な信頼性がありますか?
はい。最新のSiCモジュールは、高温動作、湿度への曝露、パワー サイクル試験、高電圧ストレス条件などを含む、広範な信頼性試験を受けています。SiCモジュールは、規定の動作限界内で使用され、適切に設計されたUPSシステムに統合された場合、AIデータセンターやその他の重要な電力アプリケーションで必要とされる長寿命と連続運転を支えられます。
11. SiCモジュールは、既存のUPSでIGBTモジュールを直接置き換えられますか?
SiCへの全面的なアップグレードは、単純なドロップイン置換ではありません。SiCデバイスの高いスイッチング速度は、ゲート駆動要件、保護設定、EMI特性、および熱性能に影響を与える可能性があります。SiC技術の利点を最大限に引き出すためには、既存のUPSプラットフォームで、電力段の再設計がある程度必要になる場合が多くあります。
12. UPSにはSiCモジュールとディスクリートSiC MOSFETのどちらを使用すべきですか?
一概には言えません。SiCパワー モジュールは、ディスクリートのSiC MOSFETよりも高いレベルの集積度を提供し、組み立てを簡素化し、寄生インダクタンスを低減し、熱管理を容易にします。これらの利点により、モジュールはUPSやその他の高出力システムで好ましい選択肢となることが多いです。
ディスクリートSiC MOSFETは、高度にモジュール化された設計で有利となる場合があります。しかし、多数の個別デバイスを組み立てると、設計および製造の複雑さが増す可能性があります。生産能力、組み立てプロセス、要員の専門知識といった要因も、モジュールとディスクリート デバイスの選択に影響を与える可能性があります。
13. UPSはどのような場合にシリコンIGBTモジュールを使い続けるべきですか?
初期費用の最小化が主目的で、面積、冷却、効率に関する制約がそれほど重要でない場合、シリコンIGBTモジュールは依然として有力な選択肢です。コスト重視またはスイッチング周波数の低いUPS設計では、SiCによる追加のメリットが、追加の半導体投資に見合わない可能性があります。
14. UPSにSiCモジュールを使用する際に重要な設計上の考慮事項は何ですか?
SiCモジュールの高速スイッチング性能を最大限に活用するには、ゲートドライブ設計、PCBおよびバスバーのレイアウト、熱管理、EMI制御を慎重に最適化する必要があります。設計者は、効率、電力密度、長期信頼性を最大化するために、設計プロセスの初期段階でスイッチング周波数、保護戦略、冷却アーキテクチャを評価する必要があります。
UPSシステムでは、SiCパワー モジュールは単なるデバイス レベルのアップグレードにとどまらず、効率向上、冷却負荷の低減、電力密度の向上を実現するシステム レベルの要素です。SiCはスイッチング損失と導通損失を低減することで、オンライン二重変換UPSの設計におけるエネルギー性能の向上に貢献し、AIデータセンター、重要インフラ、産業用電力システム向けのコンパクトな電力アーキテクチャを実現します。
UPSの効率、電力密度、信頼性を向上させたいですか?
UPS設計に適したパワー モジュールをお探しですか?