自動車の複雑さと機能性はますます高まり、品質が重要な要素の1つである信頼性の高い電子機器の必要性が高まっています。私たちは、品質への情熱が高品質の要件を満たす製品ポートフォリオを生み出し、信頼性と堅牢性につながっていると確信しています。
- 私たちの目標は、生産上の欠陥を検出するための集中的なスクリーニング方法から、必要に応じて高度なAEC Q100/101テスト、低DPM率を達成するための1dpm以下の検証まで、実際のアプリケーション要件により適合するように標準を超えることです。
- 当社の実績は、お客様であるトヨタ自動車(2020年名誉品質賞)やコンチネンタル社(2019年サプライヤー・オブ・ザ・イヤー)など、自動車業界で優れた品質目標を一貫して達成してきたことを証明しています。
- インフィニオンは、故障解析ラボの地域ネットワーク、現地に根ざした強力なコンピテンシー、技術トレーニング、最先端の故障解析を備えた地域品質解析ラボの能力など、最高のカスタマーサービスを提供しています。
- クラス最高の製品要件、設計、製造、テストを通じてお客様のニーズに応えます:開発プロセスに品質基準を統合します(例:RDDF)、デザインルール(例:ADeGo)、材料、大規模な製造プロセスとプロセス制御、独自のテストおよびスクリーニング方法。
- 私たちはサブDPMレベルで24/7/365を生産します:1年のタイムラインに変換:ゼロを提供します
- 1年の最後の3秒を除くすべての障害
- サブppmの品質レベルを提供します
- 当社の製品の90%はすでにゼロディフェクトです
基準を超えた品質: 高品質な車載用パワーモジュールの創出
- インフィニオンが標準規格以上の品質を提供する目的を理解し、開発、品質認定、製造、テストでその規格をどのように実行しているのか、ご覧ください
- この高品質な標準規格がどこでどのように反映されているのか、また、当社の成功事例をご覧ください
それ以上のことを。インフィニオンが最高品質の車載用MOSFETを製造する方法
- インフィニオンのZero Defect(ゼロディフェクト)アプローチと、インフィニオンが車載用MOSFETの認定に関してどのように要件を超えているかをご覧ください
- インフィニオンのZero Defectアプローチの2つの側面を理解し、製品寿命の延長とランダムな故障の数の削減を目指すアプローチについて、それぞれを詳しく調べてみておきましょう
トランシーバーの品質
インフィニオンの品質が基づいている3つの柱を特定し、インフィニオンのトランシーバー品質プログラムの主な焦点を認識します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.