ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を内蔵したAURIX™ 32ビットマイクロコントローラーファミリーは、具体的なセキュリティ機能が不可欠な車載アプリケーションに最適です。 このようなアプリケーションの典型的な例は、イモビライザー、チューニング保護、または安全なオンボード通信です。 インフィニオンは、HSMを内蔵した互換性のあるAURIX™デバイスのスケーラブルなポートフォリオと、ソフトウェアパッケージとサポートサービスを提供しています。
アプリケーション:
HSM: 安全なコンピューティングプラットフォームであり、以下に基づく分離された論理的保護ドメインによる信頼のアンカーです。
- 32ビットCPU を搭載した顧客固有のソリューションをサポートするソフトウェアによる暗号化とアルゴリズムの俊敏性
- AIS31準拠の真性乱数発生器 (TRNG) は、耐用年数にわたって高いランダムエントロピーを備えています。
- 車載プロトコル向けの最先端のAES-128ハードウェア アクセラレーター マッチング性能
- 非対称暗号化用の最先端のPKC ECC 256ハードウェアアクセラレータ(AURIX™ TC3xx HSMのみ)
- ハッシュ用の最先端のHASH SHA2-256ハードウェアアクセラレータ(AURIX™ TC3xx HSMのみ)
- HSM-SFLASH 用に用意された安全なキーストレージ専用のHSM-PFLASH セクションで実現可能な代替のセキュアキーストレージ。
- セーフティ マニュアルや安全分析サマリー レポートなどの安全関連ドキュメントは、特定製品向けに提供可能です (NDAが必要な場合があります) 。
- SHE+ ドライバは、HSM ドメイン内のハードウェア セキュリティ ペリフェラルを制御し、TriCore™ ホスト コアと相互に作用します。SHE+ は、 AUTOSAR へのインターフェースを含むHSM セキュリティ機能を車載アプリケーションに統合するための AUTOSAR CRY インターフェースや、TriCore™ からHSM への通信機能を提供します。
- SHE+ は、既存の MCAL ドライバ パッケージに追加でき、Tresos Studio で構成されます。 これは、AUTOSAR ソフトウェアモジュールのコンフィギュレーションおよびその逆、キーストレージ機能、およびセキュリティ周辺ドライバ向けのEclipse ベースのツールです。
- SHE+ は、以下の関数を含む:
- 対称データの暗号化/復号化
- MAC の生成/検証
- 安全なMAC検証
- 乱数管理
- セキュアブート
- debug access port (デバッグ アクセスポート)
- 非対称暗号化/復号化 (オプション)
HSM(Hardware Security Module)は、32ビットCPU、暗号化キーと一意の加入者識別子を保存するための特別なアクセス保護メモリ、さまざまなモードで操作できる最先端のAES-128暗号化用のハードウェアアクセラレータ、および乱数を生成するための特定のハードウェアで構成される安全なコンピューティングプラットフォームを提供します。ファイアウォールによってマイクロコントローラの他の部分から分離された安全なプラットフォームを提供し、それによって信頼できる実行環境を作成します。AURIX™ HSMは、SHE HISおよびEvita Mediumの基準を満たし、いくつかの追加機能を提供します。AURIX™のセキュリティソリューションは、従来のTriCore™ベースのマイクロコントローラファミリのセキュリティSHE HIS実装と下位互換性があります。
カスタマイズされたセキュアなOEMまたはTier1暗号アプリは信頼できるHSM実行環境内で実行できるため、複数の当事者から提供される巨大なアプリケーションホストSWをリファレンスとして、個別のHSM固有のSWコードレビューが可能になります。 AURIX™マイクロコントローラーは、機能安全とITセキュリティの両方の要件に対応し、それらが適切に統合され、互いに競合していないことを確認します。
AURIX™ Digitalの資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください(ご勤務先のメールアドレスを使用)。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
Microcontroller Training and Video Hubでは、AURIX™ development Studioのエキスパートチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧いただけます。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでください。
インフィニオンは、技術専門家のネットワークを通じて、AURIX™ MCUを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。 インフィニオンの参加パートナーは、AURIX™ マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供しています。 プリファード デザインハウスは、専門知識を指定およびカスタマイズすることでサポート力を拡大し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専門家が提供します。 また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.