インフィニオン、NVIDIAのMGX™ AIファクトリーエコシステムに参画し、次世代AIサーバーラック向け電力供給アーキテクチャの変革を推進
ビジネス&財務プレス
2026年5月29日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、パワーシステムおよびIoTのリーディングプロバイダーとして、次世代AIデータセンターにおける電力供給の変革に貢献するため、NVIDIAのMGX™ AIファクトリー エコシステムに参画しました。インフィニオンの電源管理ソリューションは、エージェントAI時代に向けたAIファクトリーのためのオープンでモジュラー型のリファレンスアーキテクチャであるNVIDIAのMGXアーキテクチャおよび800 VDC電源アーキテクチャをサポートします。800 VDCのMGX対応電源ラックは、既存のAIインフラにおける計算性能と電力密度の向上を可能にし、将来のAIインフラへの移行を支援します。
インフィニオン パワー&センサーシステムズ事業部プレジデントのアダム ホワイト (Adam White) は「NVIDIAのエコシステムの一員として、インフィニオンはNVIDIAとともにグリッド (電力網) からプロセッサコアに至るまでの電力供給システムを再定義しています。これはAIイノベーションの次の段階に不可欠です。AIモデルの規模と複雑性が増す中、従来と同じ物理的な制約、電力制約、冷却制約の中で、データセンターには飛躍的に高い計算性能が求められています。NVIDIAのモジュラー型MGXアーキテクチャと組み合わせることで、インフィニオンの電源ソリューションはデータセンター全体の電力フローにおける電力分配のエネルギー効率を大幅に向上させます。当社は今後もNVIDIAとの協業を継続し、MGXを活用したさらなるイノベーションを市場に提供していくことを期待しています」と述べています。
インフィニオンは、グリッドからコアまでの電力変換における深い専門知識を有しており、シリコン(Si)、炭化ケイ素(SiC)、窒化ガリウム(GaN)などすべての主要半導体材料を活用しています。この包括的なアプローチにより、800 VDCアーキテクチャの本格的な普及を加速させます。インフィニオンのGaN技術を用いて約1MHzに近いスイッチング周波数を実現することで、業界最高水準の効率を維持しつつ、超小型のバスコンバータを可能にします。また、インフィニオン独自のSiC JFET技術と専用制御ICの組み合わせにより、800 VDCのサーバーボードにおける保護およびホットスワップ機能に最適なソリューションを提供します。インフィニオンの電源管理ソリューションは、800Vから50V、12V、さらには6Vまで電圧変換を行います。
NVIDIAのMGX AIファクトリーエコシステムの一環として、インフィニオンはNVIDIA MGXベースのシステムにおいて、中間バス電圧およびコア電圧に至るまでの800 VDC電力変換フロー全体をサポートし、変換段数の削減とラックに近い位置でのDC給電を実現します。これにより電力効率の向上、インフラの簡素化、および高密度AI展開を支援します。
NVIDIA 800 VDCについて
NVIDIAの800 VDC MGX対応電源ラックは、完全な800V DC AIファクトリーを待つことなく、既存のAIインフラにおける計算性能と電力密度の向上を可能にします。これにより、高密度アクセラレーテッド コンピューティングへのアップグレードパスを提供し、現在のインフラ投資を保護しながら将来のAIワークロードに備えるハイブリッド電源アーキテクチャを実現します。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Adam White
Adam White, Division President Power & Sensor Systems at Infineon
JPEG
1500x1000 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infxx202605-092