インフィニオン、AIデータセンター向けの先進的なバッテリー バックアップ ユニットのロードマップを発表
ビジネス&財務プレス
- AI データセンター向けの次世代バッテリー バックアップ ユニット (BBU) により、AIへの電力供給の新たなスタンダード確立にコミット
- 世界初の12kW BBUを含むロードマップ
- 高効率で信頼性が高く、拡張可能な電力変換を実現するBBUは、業界平均に比べ最大400%の高い電力密度を達成
2025年3月12日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、AIデータセンターの無停止運用を実現し、停電やデータ損失のリスクを回避するための次世代バッテリー バックアップ ユニット (BBU) ソリューションのロードマップを発表しました。包括的なBBUロードマップには、4kWから世界初の12kW BBUまでの電源ソリューションが含まれています。BBUソリューションは、AIサーバーラックにおいて、高効率で信頼性が高く、拡張可能な電力変換を実現するように設計されており、業界平均と比較して最大400%という高い電力密度を達成しています。BBUは、AIデータセンターに不可欠であり、電力の無停電供給を可能にするとともに、データセンター機器に供給される電力をフィルタリングおよび調整することで、電圧スパイク、サージ、その他の電力異常から精密なAIハードウェアを保護します。 BBUソリューションは、顧客の使いやすさを向上させるさまざまな最高クラスのトポロジーと組み合わせることで、AIへの電力供給におけるインフィニオンの主導的地位を強化します。
インフィニオンのパワー&センサー システムズ事業部プレジデントのアダム ホワイト (Adam White) は「AIシステムへの電力の無停電供給は、プロセスの継続性とシームレスな運用を維持するために不可欠です。インフィニオンの高効率のBBUは、AIサーバーに求められる多様な電力レベルに対応し、優れた性能、柔軟性、効率性を備え、AIサーバーがスムーズに稼働し続けられるように設計されています。インフィニオンは、シリコン (Si)、炭化ケイ素 (SiC)、窒化ガリウム (GaN) という3つの半導体素材すべてを熟知しており、私たちの半導体ソリューションがAIデータセンター向け電力供給の新たなスタンダードを打ち立てるものと確信しています」と述べています。
AIデータセンターにおけるダウンタイムやシステム障害は、非常に大きなコストにつながる可能性があります。ITICの2024年の調査でインタビューを受けた企業の41%が、ダウンタイム1時間あたりの損失を100万ドルから500万ドル以上と回答しています。これらの障害の35%は、電源コンポーネントの品質の問題に起因しています。この問題に対処するために、電源システムの性能と信頼性の向上に重点を置いた半導体ソリューションである、当社のパーシャルパワー変換器 (PPC) がBBUの主要技術として際立っています。
5.5 kWのBBUに代表される中間ソリューションは、SiとGaN技術を統合したインフィニオン独自のトポロジーを特長とし、超高効率と高電力密度を実現します。業界初の12kWシステムは、インフィニオンのPSOC™マイクロコントローラー、40 Vおよび80 VのOptiMOS™、EiceDRIVER™ゲートドライバーを活用し、4 kWの電力変換カードを複数組み合わせることで、比類のない性能と柔軟性を実現し、業界平均の4倍の電力密度を達成しています。マザーボード上の複数のカードを並列にすることで、より高い電力レベルを実現でき、拡張性とメンテナンスの簡素化が容易になります。1枚のカードが故障しても、システムは容量を減らして動作を継続し、ダウンタイムを最小限に抑え、高い信頼性を確保します。このモジュール方式により、システム全体を再設計することなく、特定の電力要件に合わせてシステムを調整することができ、性能と信頼性において顧客に大きなメリットをもたらします。
最新のBBU技術の能力をさらに実証するために、インフィニオンはBBU用のフルシステム デモ機を開発しています。このデモ機は、実際のアプリケーションにおけるPPC技術の利点を示し、次世代AIデータセンター向けの明確な方向性を提示するものです。
インフィニオンのBBU技術は、米国で開催される 2025 APEC (3 月 16 日~ 20 日 ) で紹介されます。BBUの詳細については、 こちらのウェブページ をご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウエブサイト https://www.infineon.com/ Follow us: X - Facebook - LinkedIn
Press Photos
Battery Backup Units
Infineon’s Battery Backup Units deliver highly efficient, reliable, and scalable power conversion in AI server racks, achieving a power density up to 400 percent higher compared to industry average.
JPEG
1280x720 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202503-076j