インフィニオン、SiとSiCを組み合わせた電気自動車向けの最先端パワーモジュールHybridPACK™ Drive G2 Fusionを発表
ビジネス&財務プレス
2024年10月15日、ミュンヘン (ドイツ)
電気自動車がより幅広い市場に普及するには、高性能、高効率でありながら手頃な価格であることが重要になります。インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) はHybridPACK™ Drive G2 Fusionを発表し、eモビリティ分野のトラクション インバーター用の新しいパワーモジュールのスタンダードを確立しようとしています。HybridPACK™ Drive G2 Fusionは、インフィニオンのシリコン (Si) と炭化ケイ素 (SiC) テクノロジーの組み合わせを実装した業界初のプラグアンドプレイ パワー モジュールです。この最先端ソリューションは性能とコスト効率の理想的なバランスを提供し、インバーターを最適設計する選択肢を増やします。
パワー モジュールにおけるSiとSiCの主な違いの1つとして、SiCは高熱伝導率、高いブレークダウン電圧、高速スイッチング特性に優れていることにより効率が高いことにありますが、一方でSiベースのパワー モジュールよりも高価格です。この新しいモジュールは、車両1台あたりのSiC使用量を削減し、システム コストを抑えながら車両の性能とエネルギー効率を維持することができます。例えば、システム サプライヤーは、わずか30%のSiCと70%のSi面積の組み合わせにより、フルSiCソリューションとほぼ同等のシステム効率を実現できます。
インフィニオンのオートモーティブ事業部シニア バイス プレジデント兼ゼネラル マネージャーのネガー ソーフィー アムラシー (Negar Soufi-Amlashi) は「当社の新しいHybridPACK™ Drive G2 Fusionモジュールは、車載半導体業界におけるインフィニオンの革新的リーダーシップを明確に示すものです。eモビリティの航続距離を延ばすという要求に応えるこの革新的な新技術は、SiC とSiを巧みに組み合わせています。うまく導入されたモジュール パッケージ フットプリントに統合されているため、車載システム サプライヤーや車両メーカーにおいてシステムが複雑になることなく、SiCのみのモジュールと比べて、説得力のあるコスト性能比が実現できます」と述べています。
HybridPACK™ Drive G2 Fusionは、インフィニオンのHybridPACK™ Driveパワーモジュールのポートフォリオを拡張し、複雑な調整や設定を必要とせずに車両コンポーネントやモジュールに迅速かつ簡単に実装することができます。HybridPACK™ Drive G2 Fusionモジュールは、750 Vクラスで最大220 kWまで対応できます。-40 ℃~+175 ℃の全温度範囲にわたって高い信頼性が確保され、熱伝導性も向上しています。CoolSiC™ テクノロジーと、極めて高速なターンオンを実現するSi IGBT EDT3テクノロジーというインフィニオン独自の特性により、シングルもしくはデュアル ゲートドライバーが使用できます。そのため、フル SiまたはフルSiCベースのインバーターからフュージョン インバーターへの再設計が容易になります。一般的に、SiC MOSFETおよびSi IGBTテクノロジー、パワーモジュール パッケージング、ゲートドライバー、センサーに関するインフィニオンの総合的な専門知識によって、システム レベルでコストを削減した高品質な製品を実現できます。一例として、より正確で高効率なモーター制御を実現するための、HybridPACK™ DriveパッケージへのSwobodaまたはXENSIV™ ホール センサーの実装があります。
インフィニオンは、11月12日から15日までミュンヘンで開催される electronica 2024 (ホールC3、ブース502) において、この新しいHybridPACK™ Drive G2 Fusionを展示する予定です。
electronica 2024 でのインフィニオン
インフィニオンは、ミュンヘンで開催される今年のelectronicaにおいて、現代の課題に対応するアプリケーションに向けた革新的なソリューションを紹介します。半導体は、さまざまな方法でグリーン トランスフォーメーションやデジタル トランスフォーメーションに貢献し、完全な電化社会の形成に役立っています。モビリティと自動車の世界に革命をもたらし、サステナブルなビルディングとよりスマートな生活を可能にし、環境への影響を最小限に抑えながら人工知能の成長を促進するサステナブルなテクノロジーをご覧いただきます。11月12日から15日までホールC3、ブース502において「Driving Decarbonization and Digitalization. Together.」というモットーの下、将来のコネクテッド ワールドに向けたインテリジェントでエネルギー効率の高いソリューションを紹介します。詳細は www.infineon.com/electronicaをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,600人の従業員を擁し、2023年会計度 (2022年10月~2023年9月) の売上高は約163億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Press Photos
Negar Soufi-Amlashi
Negar Soufi-Amlashi, Senior Vice President & General Manager High Voltage at Infineon's Automotive division
JPEG
640x820 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFATV202410-010j