インフィニオン、チコニー社とGaNベースのPD3.1ノートブックアダプターソリューションで協業
ビジネス&財務プレス
2023年8月16日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、窒化ガリウム (GaN) ベースの半導体を使用した電力変換において、より小型でエネルギー損失の少ない高い性能を実現しています。電源供給のトップメーカーであり、パワー エレクトロニクスのエキスパートであるチコニー パワーテクノロジー (TWSE:6412、以下チコニー) は、インフィニオンとの協業を拡大し、最新のPD3.1ノートブック アダプターシリーズの性能を向上させました。両社は、協業関係の強化を通じてGaNベースのより小型で電力密度の高い、高効率のパワー ソリューションを顧客に提供します。
2021年に発表された最新のUSB PD 3.1規格とチコニーの電源アダプターのコアとなる競争優位性に加え、インフィニオンのCoolGaN™およびCoolMOS™テクノロジーを採用することで、同社はクラス最高の性能を持つ最新のPD3.1ノートブック電源アダプター シリーズを実現しました。新しいアダプター シリーズは、新しいトポロジーにより電力密度を30 %以上向上させることができ、スイッチング損失と導通損失において卓越した性能を発揮します。また、USB 3.0で定義されている100 Wと比較して最大240Wの電力供給が可能であり、USB-Cの電力供給によりゲーム用コンピューターやマルチメディア ワークステーションなどの高性能ノートPCの充電が可能です。また、複数の電子機器用のユニバーサル電源として使用することも可能です。
インフィニオンのパワー&センサー システムズ事業部プレジデントであるアダム ホワイト (Adam White) は「インフィニオンは、アプリケーションやシステム ソリューションにおけるGaN技術に関する独自の専門知識を活用し、高性能コンピューティングをより効率的により可動性の高いものにしています。チコニーとの協業やインフィニオンのCoolGaN™テクノロジーを通じて、PD3.1アダプターの新しい電力設計能力を実現できることを嬉しく思っています。これにより、性能のために可動性を犠牲にすることなく、すべてのユーザーがコンピューターを使用するなかで脱炭素化に容易に貢献できるのです。私たちは、これを脱炭素化とデジタル化をともに推進するという私たちに共通したミッションだと考えています」と述べています。
チコニーの研究開発担当バイス プレジデントであるヤン ワン (Yang Wang) 氏は「インフィニオンはエネルギー変換とエネルギー効率に関する素晴らしいパートナーです。チコニーのパワーシステムにおける卓越した能力と相まって、新しいPD3.1製品シリーズの市場投入までの時間を短縮し、当社の主導的地位をさらに強化することができました。モバイルワーカーにとって、パワーとサイズは重要なポイントです。インフィニオンのGaNとシリコン半導体は、電力密度を高め、損失を低減するのに最適な組み合わせです。移動を伴って働く人々はこの利点を高く評価すると同時に、CO2排出量を削減できるのです」と述べています。
チコニーについて
チコニー パワー テクノロジー (Chicony Power, TWSE:6412)は世界トップクラスの電源メーカーです。ノートPCやデスクトップPC、サーバー/クラウドアプリケーション、スマートホーム/AIoT製品、衛星通信、コンシューマー製品向けに、ワンストップで電源供給ソリューションを提供しています。チコニーの2022年の売上高は約411億台湾ドルで2009年から2022年までの年平均8.4%で有機的に成長しており、台湾の同業他社をリードしています。チコニーは、エネルギー管理技術においてトップクラスの強みを持ち、”Smart Living and Green Energy Saving”をテーマに環境にやさしい製品とソリューションに積極的に取り組んでおり、社会的および環境的責任の要素を製品設計および計画に統合しています。また、サプライチェーンのなかで社会的責任の価値を共同で作り出したいと考えており、長期的な協力関係の構築にも積極的に取り組んでいます。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約56,200人の従業員を擁し、2022年会計度 (2021年10月~2022年9月) の売上高は約142億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX) 、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウェブサイト www.infineon.com/jp
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFXX202308-146j